카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CT 1500 V1 - GAS SPRINGS - Low Profile
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
CT
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/005_low_profile/03_ct/06_ct_1500_v1_asmtab.prj},{NB=CT 1500 038 V1,-,-,-(0,-,-,-)},{AZOLHELP=CT 1500 038 V1},{NITROCYLARTNO=NC.010.00.01500.038.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.5310},{IF=1530},{IIF=1530},{HUB=0},{B=63},{Q=3},{L=90.0},{AK=36},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=1.44},{V=0.112},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/06_ct_1500_v1_asmctpl.prj},{VTEMP=0.11152}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CT 1500 012 V1,-,-,-
CT 1500 012 V1,-,-,-
NC.010.00.01500.012.1
12.0
1.3685
1530
1530
2094
1530
12
63
76
3
64.0
36
1.6
1.10
0.049
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1500 016 V1,-,-,-
CT 1500 016 V1,-,-,-
NC.010.00.01500.016.1
16.0
1.4037
1530
1530
2148
1530
16
63
84
3
68.0
36
1.6
1.16
0.057
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1500 019 V1,-,-,-
CT 1500 019 V1,-,-,-
NC.010.00.01500.019.1
19.0
1.4320
1530
1530
2191
1530
19
63
90
3
71.0
36
1.6
1.19
0.064
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1500 025 V1,-,-,-
CT 1500 025 V1,-,-,-
NC.010.00.01500.025.1
25.0
1.4744
1530
1530
2256
1530
25
63
102
3
77.0
36
1.6
1.27
0.079
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1500 032 V1,-,-,-
CT 1500 032 V1,-,-,-
NC.010.00.01500.032.1
32.0
1.5091
1530
1530
2309
1530
32
63
116
3
84.0
36
1.6
1.36
0.097
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1500 038 V1,-,-,-
CT 1500 038 V1,-,-,-
NC.010.00.01500.038.1
38.0
1.5310
1530
1530
2342
1530
38
63
128
3
90.0
36
1.6
1.44
0.112
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1500 050 V1,-,-,-
CT 1500 050 V1,-,-,-
NC.010.00.01500.050.1
50.0
1.5619
1530
1530
2390
1530
50
63
152
3
102.0
36
1.6
1.59
0.141
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1500 063 V1,-,-,-
CT 1500 063 V1,-,-,-
NC.010.00.01500.063.1
63.0
1.5842
1530
1530
2424
1530
63
63
178
3
115.0
36
1.6
1.76
0.174
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1500 075 V1,-,-,-
CT 1500 075 V1,-,-,-
NC.010.00.01500.075.1
75.0
1.5987
1530
1530
2446
1530
75
63
202
3
127.0
36
1.6
1.91
0.204
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1500 080 V1,-,-,-
CT 1500 080 V1,-,-,-
NC.010.00.01500.080.1
80.0
1.6037
1530
1530
2454
1530
80
63
212
3
132.0
36
1.6
1.98
0.216
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1500 100 V1,-,-,-
CT 1500 100 V1,-,-,-
NC.010.00.01500.100.1
100.0
1.6190
1530
1530
2477
1530
100
63
252
3
152.0
36
1.6
2.24
0.266
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 1500 125 V1,-,-,-
CT 1500 125 V1,-,-,-
NC.010.00.01500.125.1
125.0
1.6318
1530
1530
2497
1530
125
63
302
3
177.0
36
1.6
2.56
0.329
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성