카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CT 700 - GAS SPRINGS - Low Profile
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
CT
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/005_low_profile/03_ct/04_ct_700_asmtab.prj},{NB=CT 700 032,-,-,-(0,-,-,-)},{AZOLHELP=CT 700 032},{NITROCYLARTNO=NC.010.00.00700.032},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=32.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.5337},{IF=712},{IIF=712},{HUB=0},{B=45},{Q=2},{L=70.0},{AK=25},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.58},{V=0.045},{FD=145},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/04_ct_700_asmtpl.prj},{VTEMP=0.04514},{VERS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CT 700 010,-,-,-
CT 700 010,-,-,-
NC.010.00.00700.010
10.0
1.4127
712
712
1006
712
10
45
58
2
48.0
25
1.6
0.44
0.017
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 700 013,-,-,-
CT 700 013,-,-,-
NC.010.00.00700.013
13.0
1.4466
712
712
1030
712
13
45
64
2
51.0
25
1.6
0.46
0.021
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 700 016,-,-,-
CT 700 016,-,-,-
NC.010.00.00700.016
16.0
1.4709
712
712
1047
712
16
45
70
2
54.0
25
1.6
0.48
0.025
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 700 019,-,-,-
CT 700 019,-,-,-
NC.010.00.00700.019
19.0
1.4891
712
712
1060
712
19
45
76
2
57.0
25
1.6
0.49
0.028
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 700 025,-,-,-
CT 700 025,-,-,-
NC.010.00.00700.025
25.0
1.5145
712
712
1078
712
25
45
88
2
63.0
25
1.6
0.53
0.036
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 700 032,-,-,-
CT 700 032,-,-,-
NC.010.00.00700.032
32.0
1.5337
712
712
1092
712
32
45
102
2
70.0
25
1.6
0.58
0.045
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 700 038,-,-,-
CT 700 038,-,-,-
NC.010.00.00700.038
38.0
1.5451
712
712
1100
712
38
45
114
2
76.0
25
1.6
0.61
0.053
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 700 050,-,-,-
CT 700 050,-,-,-
NC.010.00.00700.050
50.0
1.5606
712
712
1111
712
50
45
138
2
88.0
25
1.6
0.69
0.068
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 700 063,-,-,-
CT 700 063,-,-,-
NC.010.00.00700.063
63.0
1.5711
712
712
1119
712
63
45
164
2
101.0
25
1.6
0.77
0.085
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 700 075,-,-,-
CT 700 075,-,-,-
NC.010.00.00700.075
75.0
1.5778
712
712
1123
712
75
45
188
2
113.0
25
1.6
0.84
0.101
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 700 080,-,-,-
CT 700 080,-,-,-
NC.010.00.00700.080
80.0
1.5801
712
712
1125
712
80
45
198
2
118.0
25
1.6
0.87
0.107
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 700 100,-,-,-
CT 700 100,-,-,-
NC.010.00.00700.100
100.0
1.5869
712
712
1130
712
100
45
238
2
138.0
25
1.6
1.00
0.133
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 700 125,-,-,-
CT 700 125,-,-,-
NC.010.00.00700.125
125.0
1.5924
712
712
1134
712
125
45
288
2
163.0
25
1.6
1.15
0.165
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성