카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CT 200 V2 - GAS SPRINGS - Low Profile
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
CT
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/005_low_profile/03_ct/01_ct_200_v2_asmtab.prj},{NB=CT 200 025 V2,-(0,-)},{AZOLHELP=CT 200 025 V2},{NITROCYLARTNO=NC.010.00.00200.025.2},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CR=1.4456},{IF=200},{IIF=200},{HUB=0},{B=25},{Q=1},{L=57.0},{AK=12},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.15},{V=0.009},{FD=180},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/01_ct_200_v2_asmtpl.prj},{VTEMP=0.00917},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CT 200 007 V2,-
CT 200 007 V2,-
NC.010.00.00200.007.2
7.0
1.3894
200
200
278
200
7
25
46
1
39.0
12
1.6
0.11
0.003
180
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 200 010 V2,-
CT 200 010 V2,-
NC.010.00.00200.010.2
10.0
1.4110
200
200
282
200
10
25
52
1
42.0
12
1.6
0.12
0.004
180
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 200 012 V2,-
CT 200 012 V2,-
NC.010.00.00200.012,7.2
12.7
1.4226
200
200
285
200
12.7
25
57.4
1
44.7
12
1.6
0.12
0.005
180
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 200 016 V2,-
CT 200 016 V2,-
NC.010.00.00200.016.2
16.0
1.4320
200
200
286
200
16
25
64
1
48.0
12
1.6
0.13
0.006
180
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 200 019 V2,-
CT 200 019 V2,-
NC.010.00.00200.019.2
19.0
1.4378
200
200
288
200
19
25
70
1
51.0
12
1.6
0.13
0.007
180
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 200 025 V2,-
CT 200 025 V2,-
NC.010.00.00200.025.2
25.0
1.4456
200
200
289
200
25
25
82
1
57.0
12
1.6
0.15
0.009
180
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 200 032 V2,-
CT 200 032 V2,-
NC.010.00.00200.032.2
32.0
1.4511
200
200
290
200
32
25
96
1
64.0
12
1.6
0.16
0.011
180
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 200 038 V2,-
CT 200 038 V2,-
NC.010.00.00200.038.2
38.0
1.4543
200
200
291
200
38
25
108
1
70.0
12
1.6
0.17
0.014
180
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 200 050 V2,-
CT 200 050 V2,-
NC.010.00.00200.050.2
50.0
1.4585
200
200
292
200
50
25
132
1
82.0
12
1.6
0.19
0.018
180
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 200 063 V2,-
CT 200 063 V2,-
NC.010.00.00200.063,5.2
63.5
1.4613
200
200
292
200
63.5
25
159
1
95.5
12
1.6
0.22
0.023
180
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 200 080 V2,-
CT 200 080 V2,-
NC.010.00.00200.080.2
80.0
1.4635
200
200
293
200
80
25
192
1
112.0
12
1.6
0.25
0.029
180
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 200 100 V2,-
CT 200 100 V2,-
NC.010.00.00200.100.2
100.0
1.4652
200
200
293
200
100
25
232
1
132.0
12
1.6
0.29
0.036
180
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성