카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CK 2500 V1 - GAS SPRINGS - Low Profile
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
CK
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/005_low_profile/02_ck/07_ck_2500_v1_asmtab.prj},{NB=CK 2500 032 V1,-,-,-,-(0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=CK 2500 032 V1},{NITROCYLARTNO=NC.016.00.02500.032.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=32},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.5261},{IF=2545},{IIF=2545},{HUB=0},{B=75},{Q=3},{L=92},{AK=45},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=2.15},{V=0.147},{FD=160},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CK},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/07_ck_2500_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.14763},{EOLDATE=-},{STATUSPIM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CK 2500 013 V1,-,-,-,-
CK 2500 013 V1,-,-,-,-
NC.016.00.02500.013.1
13
1.3808
2545
2545
3514
2545
13
75
86
3
73
45
1.6
1.83
0.075
160
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 2500 016 V1,-,-,-,-
CK 2500 016 V1,-,-,-,-
NC.016.00.02500.016.1
16
1.4172
2545
2545
3607
2545
16
75
92
3
76
45
1.6
1.88
0.086
160
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 2500 019 V1,-,-,-,-
CK 2500 019 V1,-,-,-,-
NC.016.00.02500.019.1
19
1.4463
2545
2545
3681
2545
19
75
98
3
79
45
1.6
1.93
0.098
160
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 2500 025 V1,-,-,-,-
CK 2500 025 V1,-,-,-,-
NC.016.00.02500.025.1
25
1.4902
2545
2545
3793
2545
25
75
110
3
85
45
1.6
2.05
0.121
160
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 2500 032 V1,-,-,-,-
CK 2500 032 V1,-,-,-,-
NC.016.00.02500.032.1
32
1.5261
2545
2545
3884
2545
32
75
124
3
92
45
1.6
2.15
0.147
160
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 2500 038 V1,-,-,-,-
CK 2500 038 V1,-,-,-,-
NC.016.00.02500.038.1
38
1.5487
2545
2545
3941
2545
38
75
136
3
98
45
1.6
2.27
0.171
160
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 2500 050 V1,-,-,-,-
CK 2500 050 V1,-,-,-,-
NC.016.00.02500.050.1
50
1.5807
2545
2545
4023
2545
50
75
160
3
110
45
1.6
2.48
0.216
160
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 2500 063 V1,-,-,-,-
CK 2500 063 V1,-,-,-,-
NC.016.00.02500.063.1
63
1.6037
2545
2545
4081
2545
63
75
186
3
123
45
1.6
2.70
0.266
160
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 2500 075 V1,-,-,-,-
CK 2500 075 V1,-,-,-,-
NC.016.00.02500.075.1
75
1.6187
2545
2545
4120
2545
75
75
210
3
135
45
1.6
2.89
0.312
160
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 2500 080 V1,-,-,-,-
CK 2500 080 V1,-,-,-,-
NC.016.00.02500.080.1
80
1.6238
2545
2545
4133
2545
80
75
220
3
140
45
1.6
2.99
0.331
160
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 2500 100 V1,-,-,-,-
CK 2500 100 V1,-,-,-,-
NC.016.00.02500.100.1
100
1.6397
2545
2545
4173
2545
100
75
260
3
160
45
1.6
3.33
0.408
160
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성