카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
FD 3000 - GAS SPRINGS - Low Profile
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
FD
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/005_low_profile/01_fd/05_fd_3000_asmtab.prj},{NB=FD 3000 050 (0,-,-,-,-)},{AZOLGASARTNO=FD 3000 050},{NITROCYLARTNO=NC.060.09.03000.050},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.4590},{IF=2945},{IIF=2945},{HUB=0},{B=95},{Q=3},{L=120.0},{AK=50},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=4.81},{V=0.312},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=FD},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/05_fd_3000_asmtpl.prj},{VTEMP=0.31207}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
FD 3000 025
FD 3000 025
NC.060.09.03000.025
25.0
1.4103
2945
2945
4153
2945
25
95
120
3
95.0
50
1.6
3.82
0.169
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 3000 032
FD 3000 032
NC.060.09.03000.032
32.0
1.4302
2945
2945
4212
2945
32
95
134
3
102.0
50
1.6
4.00
0.209
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 3000 038
FD 3000 038
NC.060.09.03000.038
38.0
1.4424
2945
2945
4248
2945
38
95
146
3
108.0
50
1.6
4.47
0.243
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 3000 050
FD 3000 050
NC.060.09.03000.050
50.0
1.4590
2945
2945
4297
2945
50
95
170
3
120.0
50
1.6
4.81
0.312
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 3000 063
FD 3000 063
NC.060.09.03000.063,5
63.5
1.4709
2945
2945
4332
2945
63.5
95
197
3
133.5
50
1.6
5.25
0.389
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 3000 080
FD 3000 080
NC.060.09.03000.080
80.0
1.4804
2945
2945
4360
2945
80
95
230
3
150.0
50
1.6
5.77
0.484
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 3000 100
FD 3000 100
NC.060.09.03000.100
100.0
1.4880
2945
2945
4382
2945
100
95
270
3
170.0
50
1.6
5.73
0.599
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 3000 125
FD 3000 125
NC.060.09.03000.125
125.0
1.4942
2945
2945
4400
2945
125
95
320
3
195.0
50
1.6
6.42
0.742
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성