카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
FD 1500 V2 - GAS SPRINGS - Low Profile
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
FD
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/005_low_profile/01_fd/04_fd_1500_v2_asmtab.prj},{NB=FD 1500 050 V2 (0,-,-,-,-)},{AZOLGASARTNO=FD 1500 050 V2},{NITROCYLARTNO=NC.060.09.01500.050.2},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.3410},{IF=1530},{IIF=1530},{HUB=0},{B=75},{Q=3},{L=110.0},{AK=36},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=2.31},{V=0.200},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=FD},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/04_fd_1500_v2_asmtpl.prj},{VTEMP=0.20015}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
FD 1500 025 V2
FD 1500 025 V2
NC.060.09.01500.025.2
25.0
1.2978
1530
1530
1986
1530
25
75
110
3
85.0
36
1.6
1.94
0.111
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 1500 032 V2
FD 1500 032 V2
NC.060.09.01500.032.2
32.0
1.3152
1530
1530
2012
1530
32
75
124
3
92.0
36
1.6
2.04
0.136
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 1500 038 V2
FD 1500 038 V2
NC.060.09.01500.038.2
38.0
1.3260
1530
1530
2029
1530
38
75
136
3
98.0
36
1.6
2.13
0.157
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 1500 050 V2
FD 1500 050 V2
NC.060.09.01500.050.2
50.0
1.3410
1530
1530
2052
1530
50
75
160
3
110.0
36
1.6
2.31
0.200
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 1500 063 V2
FD 1500 063 V2
NC.060.09.01500.063,5.2
63.5
1.3518
1530
1530
2068
1530
63.5
75
187
3
123.5
36
1.6
2.50
0.248
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 1500 080 V2
FD 1500 080 V2
NC.060.09.01500.080.2
80.0
1.3606
1530
1530
2082
1530
80
75
220
3
140.0
36
1.6
2.75
0.307
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 1500 100 V2
FD 1500 100 V2
NC.060.09.01500.100.2
100.0
1.3677
1530
1530
2093
1530
100
75
260
3
160.0
36
1.6
3.41
0.379
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 1500 125 V2
FD 1500 125 V2
NC.060.09.01500.125.2
125.0
1.3735
1530
1530
2101
1530
125
75
310
3
185.0
36
1.6
4.75
0.468
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성