카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
FD 750 V1 - GAS SPRINGS - Low Profile
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
FD
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/005_low_profile/01_fd/03_fd_750_v1_asmtab.prj},{NB=FD 750 032 V1,-,-,-,- (0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=FD 750 032 V1},{NITROCYLARTNO=NC.060.09.00750.032.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=32.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.4675},{IF=740},{IIF=740},{HUB=0},{B=50},{Q=3},{L=82.0},{AK=25},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.86},{V=0.049},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=FD},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/03_fd_750_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.04931},{EOLDATE=-},{STATUSPIM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
FD 750 010 V1,-,-,-,-
FD 750 010 V1,-,-,-,-
NC.060.09.00750.010
10.0
1.2198
740
740
903
740
10
50
70
3
60.0
25
1.6
0.63
0.027
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 750 013 V1,-,-,-,-
FD 750 013 V1,-,-,-,-
NC.060.09.00750.013
13.0
1.2543
740
740
928
740
13
50
76
3
63.0
25
1.6
0.66
0.031
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 750 016 V1,-,-,-,-
FD 750 016 V1,-,-,-,-
NC.060.09.00750.016
16.0
1.2820
740
740
949
740
16
50
82
3
66.0
25
1.6
0.68
0.036
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 750 019 V1,-,-,-,-
FD 750 019 V1,-,-,-,-
NC.060.09.00750.019.1
19.0
1.4309
740
740
1059
740
19
50
88
3
69.0
25
1.6
0.76
0.031
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 750 025 V1,-,-,-,-
FD 750 025 V1,-,-,-,-
NC.060.09.00750.025.1
25.0
1.4518
740
740
1074
740
25
50
100
3
75.0
25
1.6
0.81
0.039
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 750 032 V1,-,-,-,-
FD 750 032 V1,-,-,-,-
NC.060.09.00750.032.1
32.0
1.4675
740
740
1086
740
32
50
114
3
82.0
25
1.6
0.86
0.049
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 750 038 V1,-,-,-,-
FD 750 038 V1,-,-,-,-
NC.060.09.00750.038.1
38.0
1.4768
740
740
1093
740
38
50
126
3
88.0
25
1.6
0.91
0.058
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 750 050 V1,-,-,-,-
FD 750 050 V1,-,-,-,-
NC.060.09.00750.050.1
50.0
1.4894
740
740
1102
740
50
50
150
3
100.0
25
1.6
1.01
0.075
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 750 063 V1,-,-,-,-
FD 750 063 V1,-,-,-,-
NC.060.09.00750.063
63.0
1.4351
740
740
1062
740
63
50
176
3
113.0
25
1.6
1.07
1.020
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 750 075 V1,-,-,-,-
FD 750 075 V1,-,-,-,-
NC.060.09.00750.075
75.0
1.4483
740
740
1072
740
75
50
200
3
125.0
25
1.6
1.16
1.189
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 750 080 V1,-,-,-,-
FD 750 080 V1,-,-,-,-
NC.060.09.00750.080.1
80.0
1.5051
740
740
1114
740
80
50
210
3
130.0
25
1.6
1.26
0.117
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 750 100 V1,-,-,-,-
FD 750 100 V1,-,-,-,-
NC.060.09.00750.100.1
100.0
1.5106
740
740
1118
740
100
50
250
3
150.0
25
1.6
1.42
0.145
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
FD 750 125 V1,-,-,-,-
FD 750 125 V1,-,-,-,-
NC.060.09.00750.125.1
125.0
1.5150
740
740
1121
740
125
50
300
3
175.0
25
1.6
1.63
0.180
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성