카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
AG 5000 - GAS SPRINGS - ISO
Azolgas
GAS SPRINGS
ISO
AG
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/003_iso/02_ag/04_ag_5000_asmtab.prj},{NB=AG 5000 100(0,-,-,-,-)},{AZOLGASARTNO=AG 5000 100},{NITROCYLARTNO=NC.060.10.05000.100},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=100.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.3014},{IF=4980},{IIF=4980},{HUB=0},{B=120},{Q=3},{L=240.0},{AK=65},{VM=2.0},{CNSMASSEXACT=13.45},{V=1.433},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=ISO},{SERIEN=AG},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/04_ag_5000_asmtpl.prj},{VTEMP=1.43281}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
AG 5000 012
AG 5000 012
NC.060.10.05000.012,7
12.7
1.0744
4980
4980
5351
4980
12.7
120
165.4
3
152.7
65
2.0
9.90
0.608
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 5000 025
AG 5000 025
NC.060.10.05000.025
25.0
1.1293
4980
4980
5624
4980
25
120
190
3
165.0
65
2.0
10.40
0.724
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 5000 038
AG 5000 038
NC.060.10.05000.038
38.0
1.1749
4980
4980
5851
4980
38
120
216
3
178.0
65
2.0
10.92
0.847
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 5000 050
AG 5000 050
NC.060.10.05000.050
50.0
1.2088
4980
4980
6020
4980
50
120
240
3
190.0
65
2.0
11.41
0.961
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 5000 063
AG 5000 063
NC.060.10.05000.063,5
63.5
1.2402
4980
4980
6176
4980
63.5
120
267
3
203.5
65
2.0
11.96
1.088
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 5000 080
AG 5000 080
NC.060.10.05000.080
80.0
1.2713
4980
4980
6331
4980
80
120
300
3
220.0
65
2.0
12.63
1.244
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 5000 100
AG 5000 100
NC.060.10.05000.100
100.0
1.3014
4980
4980
6481
4980
100
120
340
3
240.0
65
2.0
13.45
1.433
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 5000 125
AG 5000 125
NC.060.10.05000.125
125.0
1.3307
4980
4980
6627
4980
125
120
390
3
265.0
65
2.0
14.47
1.669
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 5000 160
AG 5000 160
NC.060.10.05000.160
160.0
1.4045
4980
4980
6994
4980
160
120
460
3
300.0
65
2.0
15.89
1.843
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 5000 175
AG 5000 175
NC.060.10.05000.175
175.0
1.4109
4980
4980
7026
4980
175
120
490
3
315.0
65
2.0
16.54
1.994
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 5000 200
AG 5000 200
NC.060.10.05000.200
200.0
1.4261
4980
4980
7102
4980
200
120
540
3
340.0
65
2.0
17.52
2.221
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 5000 225
AG 5000 225
NC.060.10.05000.225
225.0
1.4365
4980
4980
7154
4980
225
120
590
3
365.0
65
2.0
18.56
2.457
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 5000 250
AG 5000 250
NC.060.10.05000.250
250.0
1.4451
4980
4980
7197
4980
250
120
640
3
390.0
65
2.0
19.55
2.693
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 5000 300
AG 5000 300
NC.060.10.05000.300
300.0
1.4587
4980
4980
7264
4980
300
120
740
3
440.0
65
2.0
21.59
3.166
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성