카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
AG 1500 - GAS SPRINGS - ISO
Azolgas
GAS SPRINGS
ISO
AG
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/003_iso/02_ag/02_ag_1500_asmtab.prj},{NB=AG 1500 100,-,-,-,-,18 CG 1-Q(0,-,-,-,-)},{NITROCYLARTNO=NC.060.10.01500.100},{AZOLHELP=AG 1500 100},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=100.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.2576},{IF=1530},{IIF=1530},{HUB=0},{B=75},{Q=3},{L=210.0},{AK=36},{VM=2.0},{CNSMASSEXACT=4.60},{V=0.497},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=ISO},{SERIEN=AG},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/02_ag_1500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.49689},{STATUSPIM=MIN},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
AG 1500 013,-,-,-,-,18 CG...
AG 1500 013,-,-,-,-,18 CG...
NC.060.10.01500.013
13.0
1.1047
1530
1530
1690
1530
13
75
136
3
123.0
36
2.0
2.82
0.139
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 1500 025,-,-,-,-,18 CG...
AG 1500 025,-,-,-,-,18 CG...
NC.060.10.01500.025
25.0
1.1249
1530
1530
1721
1530
25
75
160
3
135.0
36
2.0
3.10
0.229
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 1500 038,-,-,-,-,18 CG...
AG 1500 038,-,-,-,-,18 CG...
NC.060.10.01500.038
38.0
1.1633
1530
1530
1780
1530
38
75
186
3
148.0
36
2.0
3.39
0.276
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 1500 050,-,-,-,-,18 CG...
AG 1500 050,-,-,-,-,18 CG...
NC.060.10.01500.050
50.0
1.1902
1530
1530
1821
1530
50
75
210
3
160.0
36
2.0
3.66
0.318
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 1500 063,-,-,-,-,18 CG...
AG 1500 063,-,-,-,-,18 CG...
NC.060.10.01500.063,5
63.5
1.2140
1530
1530
1857
1530
63.5
75
237
3
173.5
36
2.0
3.84
0.367
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 1500 080,-,-,-,-,18 CG...
AG 1500 080,-,-,-,-,18 CG...
NC.060.10.01500.080
80.0
1.2367
1530
1530
1892
1530
80
75
270
3
190.0
36
2.0
4.13
0.426
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 1500 100,-,-,-,-,18 CG...
AG 1500 100,-,-,-,-,18 CG...
NC.060.10.01500.100
100.0
1.2576
1530
1530
1924
1530
100
75
310
3
210.0
36
2.0
4.60
0.497
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 1500 125,-,-,-,-,18 CG...
AG 1500 125,-,-,-,-,18 CG...
NC.060.10.01500.125
125.0
1.2773
1530
1530
1954
1530
125
75
360
3
235.0
36
2.0
5.00
0.586
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 1500 160,-,-,-,-,18 CG...
AG 1500 160,-,-,-,-,18 CG...
NC.060.10.01500.160
160.0
1.3407
1530
1530
2051
1530
160
75
430
3
270.0
36
2.0
5.70
0.641
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 1500 175,-,-,-,-,18 CG...
AG 1500 175,-,-,-,-,18 CG...
NC.060.10.01500.175
175.0
1.3425
1530
1530
2054
1530
175
75
460
3
285.0
36
2.0
6.10
0.698
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 1500 200,-,-,-,-,18 CG...
AG 1500 200,-,-,-,-,18 CG...
NC.060.10.01500.200
200.0
1.3510
1530
1530
2067
1530
200
75
510
3
310.0
36
2.0
6.40
0.784
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 1500 225,-,-,-,-,18 CG...
AG 1500 225,-,-,-,-,18 CG...
NC.060.10.01500.225
225.0
1.3556
1530
1530
2074
1530
225
75
560
3
335.0
36
2.0
6.80
0.873
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 1500 250,-,-,-,-,18 CG...
AG 1500 250,-,-,-,-,18 CG...
NC.060.10.01500.250
250.0
1.3596
1530
1530
2080
1530
250
75
610
3
360.0
36
2.0
7.37
0.962
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
AG 1500 300,-,-,-,-,18 CG...
AG 1500 300,-,-,-,-,18 CG...
NC.060.10.01500.300
300.0
1.3656
1530
1530
2089
1530
300
75
710
3
410.0
36
2.0
8.85
1.141
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성