카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
ASP 500 V1 - GAS SPRINGS - Threaded
Azolgas
GAS SPRINGS
THREADED
ASP
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/002_threaded/02_asp/03_asp_500_v1_asmtab.prj},{NB=ASP 500 038 V1(0,-)},{AZOLGASARTNO=ASP 500 038 V1},{NITROCYLARTNO=NC.070.00.00500.038.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38.0},{FL=-},{CR=1.3860},{IF=495},{IIF=495},{HUB=0},{B=45},{Q=2},{L=92.0},{AK=22},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.74},{V=0.052},{FD=130},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=TREADED},{SERIEN=ASP},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/03_asp_500_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.05187}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
ASP 500 015 V1
ASP 500 015 V1
NC.070.00.00500.015.1
15.0
1.3348
495
495
661
495
15
45
84
2
69.0
22
1.6
0.62
0.023
130
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
ASP 500 025 V1
ASP 500 025 V1
NC.070.00.00500.025.1
25.0
1.3670
495
495
677
495
25
45
104
2
79.0
22
1.6
0.67
0.035
130
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
ASP 500 038 V1
ASP 500 038 V1
NC.070.00.00500.038.1
38.0
1.3860
495
495
686
495
38
45
130
2
92.0
22
1.6
0.74
0.052
130
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
ASP 500 050 V1
ASP 500 050 V1
NC.070.00.00500.050.1
50.0
1.3954
495
495
691
495
50
45
154
2
104.0
22
1.6
0.81
0.067
130
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
ASP 500 063 V1
ASP 500 063 V1
NC.070.00.00500.063,5.1
63.5
1.4021
495
495
694
495
63.5
45
181
2
117.5
22
1.6
0.88
0.084
130
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
ASP 500 080 V1
ASP 500 080 V1
NC.070.00.00500.080.1
80.0
1.4073
495
495
697
495
80
45
214
2
134.0
22
1.6
0.98
0.105
130
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
ASP 500 100 V1
ASP 500 100 V1
NC.070.00.00500.100.1
100.0
1.4114
495
495
699
495
100
45
254
2
154.0
22
1.6
1.09
0.130
130
M6
06 CG 2-Q
TREADED
ASP
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성