카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
AFD V1 - GAS SPRINGS - Mini
Azolgas
GAS SPRINGS
MINI
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/001_mini/05_afd_v1_asmtab.prj},{NB=AFD 025 V1(0,-,50)},{AZOLGASARTNO=AFD 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.053.00.00000.025.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CR=1.4081},{IF=200},{IIF=50},{HUB=0},{B=25},{Q=2},{L=67.0},{AK=12},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.18},{V=0.010},{FD=20},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=MINI},{SERIEN=AFD},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/05_afd_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.00976},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
HIDE
ⁿ/ₐ
AFD 007 V1
AFD 007 V1
NC.053.00.00000.007.1
7.0
1.3025
200
65
50
7
25
56
2
49.0
12
1.6
0.14
0.003
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFD
0
AFD 010 V1
AFD 010 V1
NC.053.00.00000.010.1
10.0
1.3391
200
67
50
10
25
62
2
52.0
12
1.6
0.14
0.004
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFD
0
AFD 012 V1
AFD 012 V1
NC.053.00.00000.012,7.1
12.7
1.3607
200
68
50
12.7
25
67.4
2
54.7
12
1.6
0.15
0.005
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFD
0
AFD 015 V1
AFD 015 V1
NC.053.00.00000.015.1
15.0
1.3742
200
69
50
15
25
72
2
57.0
12
1.6
0.16
0.006
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFD
0
AFD 025 V1
AFD 025 V1
NC.053.00.00000.025.1
25.0
1.4081
200
70
50
25
25
92
2
67.0
12
1.6
0.18
0.010
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFD
0
AFD 038 V1
AFD 038 V1
NC.053.00.00000.038.1
38.0
1.4279
200
71
50
38
25
118
2
80.0
12
1.6
0.21
0.014
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFD
0
AFD 050 V1
AFD 050 V1
NC.053.00.00000.050.1
50.0
1.4378
200
72
50
50
25
142
2
92.0
12
1.6
0.24
0.019
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFD
0
AFD 063 V1
AFD 063 V1
NC.053.00.00000.063,5.1
63.5
1.4447
200
72
50
63.5
25
172
2
108.5
12
1.6
0.28
0.023
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFD
0
AFD 080 V1
AFD 080 V1
NC.053.00.00000.080.1
80.0
1.4501
200
73
50
80
25
205
2
125.0
12
1.6
0.32
0.029
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFD
0
AFD 100 V1
AFD 100 V1
NC.053.00.00000.100.1
100.0
1.4543
200
73
50
100
25
245
2
145.0
12
1.6
0.36
0.036
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFD
0
AFD 125 V1
AFD 125 V1
NC.053.00.00000.125.1
125.0
1.4578
200
73
50
125
25
295
2
170.0
12
1.6
0.39
0.045
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFD
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성