카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
AFJ V1 - GAS SPRINGS - Mini
Azolgas
GAS SPRINGS
MINI
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/001_mini/03_afj_v1_asmtab.prj},{NB=AFJ 025 V1(0,-,30)},{AZOLGASARTNO=AFJ 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.052.00.00000.025.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CR=1.3575},{IF=90},{IIF=30},{HUB=0},{B=19},{Q=2},{L=67.0},{AK=8},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.10},{V=0.005},{FD=20},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=MINI},{SERIEN=AFJ},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/03_afj_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.00477},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
HIDE
ⁿ/ₐ
AFJ 007 V1
AFJ 007 V1
NC.052.00.00000.007.1
7.0
1.2841
90
39
30
7
19
56
2
49.0
8
1.6
0.07
0.002
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFJ
0
AFJ 010 V1
AFJ 010 V1
NC.052.00.00000.010.1
10.0
1.3107
90
39
30
10
19
62
2
52.0
8
1.6
0.07
0.002
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFJ
0
AFJ 012 V1
AFJ 012 V1
NC.052.00.00000.012,7.1
12.7
1.3258
90
40
30
12.7
19
67.4
2
54.7
8
1.6
0.08
0.003
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFJ
0
AFJ 015 V1
AFJ 015 V1
NC.052.00.00000.015.1
15.0
1.3351
90
40
30
15
19
72
2
57.0
8
1.6
0.08
0.003
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFJ
0
AFJ 025 V1
AFJ 025 V1
NC.052.00.00000.025.1
25.0
1.3575
90
41
30
25
19
92
2
67.0
8
1.6
0.10
0.005
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFJ
0
AFJ 038 V1
AFJ 038 V1
NC.052.00.00000.038.1
38.0
1.3703
90
41
30
38
19
118
2
80.0
8
1.6
0.11
0.007
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFJ
0
AFJ 050 V1
AFJ 050 V1
NC.052.00.00000.050.1
50.0
1.3765
90
41
30
50
19
142
2
92.0
8
1.6
0.12
0.009
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFJ
0
AFJ 063 V1
AFJ 063 V1
NC.052.00.00000.063,5.1
63.5
1.3808
90
41
30
63.5
19
172
2
108.5
8
1.6
0.14
0.012
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFJ
0
AFJ 080 V1
AFJ 080 V1
NC.052.00.00000.080.1
80.0
1.3841
90
42
30
80
19
205
2
125.0
8
1.6
0.16
0.014
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFJ
0
AFJ 100 V1
AFJ 100 V1
NC.052.00.00000.100.1
100.0
1.3867
90
42
30
100
19
245
2
145.0
8
1.6
0.18
0.018
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFJ
0
AFJ 125 V1
AFJ 125 V1
NC.052.00.00000.125.1
125.0
1.3888
90
42
30
125
19
295
2
170.0
8
1.6
0.21
0.022
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFJ
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성