카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
Series MP4 - for clevis mounting MP2 and AB3
Aventics
Cylinder accessories
Cylinder mountings, series CM1
Rear eye
Powered by
CAD모델 선택
{aventics/cylinder_accessories/cyl_mountings_series_cm1/rear_eye/mp4_for_clevis.prj},{NB=1827020086},{IDNR=},{CNSORDERNO=1827020086},{D=63},{CD=16},{DD=45},{D1=9.0},{E=73},{EW=40},{FL=32},{I=7.0},{L=20},{L1=5.0},{MR=16},{TG=56.5},{STD=ISO 15552},{X=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D
Piston diameter
[mm]
CD
Diameter
[mm]
DD
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
E
Width
[mm]
EW
Distance
[mm]
FL
Distance
[mm]
I
Distance
[mm]
L
Distance
[mm]
L1
Distance
[mm]
MR
Radius
[mm]
TG
Distance
[mm]
STD
Standardization
ⁿ/ₐ
1825805368
1825805368
16
6
10
4.5
27
12
16
2.6
10
3.0
6
18.0
ISO 21287
1827002300
1827002300
20
8
12
5.5
34
16
20
2.6
14
3.0
8
22.0
ISO 21287
1827002301
1827002301
25
8
12
5.5
40
16
20
2.6
14
3.0
8
26.0
ISO 15552
1827001283
1827001283
32
10
30
6.6
48
26
22
6.0
12
5.0
10
32.5
ISO 15552
1827001284
1827001284
40
12
35
6.6
53
28
25
6.0
15
5.0
12
38.0
ISO 15552
1827001285
1827001285
50
12
40
9.0
63
32
27
7.0
15
5.0
12
46.5
ISO 15552
1827020086
1827020086
63
16
45
9.0
73
40
32
7.0
20
5.0
16
56.5
ISO 15552
1827001287
1827001287
80
16
45
11.0
98
50
36
11.0
20
5.0
16
72.0
ISO 15552
1827001288
1827001288
100
20
55
11.0
115
60
41
10.5
25
5.0
20
89.0
ISO 15552
1827004866
1827004866
125
25
60
14.0
140
70
50
10.0
30
7.0
26
110.0
ISO 15552
1827004867
1827004867
160
30
65
18.0
180
90
55
10.0
35
7.0
31
140.0
ISO 15552
1827004868
1827004868
200
30
75
18.0
220
90
60
11.0
35
7.0
31
175.0
ISO 15552
1827004869
1827004869
250
40
90
22.0
280
110
70
11.0
45
11.0
41
220.0
ISO 15552
5239813412
5239813412
320
45
110
26.0
350
120
80
15.0
50
11.0
45
270.0
ISO 15552
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성