카탈로그: ATEK Antriebstechnik
생성됨: 22.03.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ATEK Antriebstechnik
Type SLM - Worm gearbox centre-to-centre distance from 040 up to 100 mm
ATEK Antriebstechnik
Gear Motors
Powered by
CAD모델 선택
{atek/4_gear_motors/3_typ_slm_asmtab.prj},{NB=SLM05038:1B0-1.1-18/0000080A-8/00-5(-)},{TYP=SLM},{GR=050},{P1=0.18},{N2=18},{UB=38:1},{BA=B0},{BO=},{BS=1},{EB=1},{KK=5},{AF=0000},{MA=-},{INFO=PDF (Online)},{L=105.000},{H2=50.00},{PPATH=../2_worm_gearbox/assemblies/3_typ_slm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Gearbox type
ⁿ/ₐ
GR
shaft center distance
ⁿ/ₐ
BM
Braking Torques
[Nm]
MOTOR
Motor Design
ⁿ/ₐ
T
Effective output torque
[Nm]
T2N
permissible rated output torque
[Nm]
T2MAX
max. permissible output torque
[Nm]
DFL
Diameter Flange
[mm]
BG
fitted for motor attachment
ⁿ/ₐ
FRN2
permissible radial force at slow speed shaft
[N]
FAN2
permissible axial force at slow speed shaft
[N]
CNSMASS
Mass
[kg]
WELLE
Motor Shaft (ø x length)
[mm]
G
Diameter
[mm]
Q
Length
[mm]
GL
Length
[mm]
E
Length
[mm]
ATEK SLM 040 9.75:1 B0-1....
SLM 040 9.75:1 B0-1.1-275...
SLM
040
-
063A-2
5.7
39
77
120
063
970
485
6.0
11x23
125.0
189.0
95.0
121.0
ATEK SLM 050 38:1 B0-1.1-...
SLM 050 38:1 B0-1.1-18/00...
SLM
050
-
080A-8
65.9
137
197
120
080
3080
1540
12.0
19x40
170.0
234.0
126.0
150.0
ATEK SLM 063 51:1 B0-1.1-...
SLM 063 51:1 B0-1.1-13/00...
SLM
063
-
080A-8
89.9
207
310
160
080
5200
2600
18.0
19x40
170.0
234.0
126.0
163.0
ATEK SLM 080 82:1 B0-1.1-...
SLM 080 82:1 B0-1.1-16/00...
SLM
080
-
071A-4
94.0
152
246
071
6300
3150
28.0
14x30
148.0
208.0
115.0
0.0
ATEK SLM 100 52:1 B0-1.1-...
SLM 100 52:1 B0-1.1-18/00...
SLM
100
-
090S-6
295.0
704
1080
200
090
6700
3350
50.0
24x50
185.0
247.0
142.0
235.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성