KA-STK2RS - maintenance required (steel/bronze) male thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Plain bearing
Rod ends
Series 2RS sealed
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/plain_bearings/rod_ends/series_2rs_sealed/ka_stk_2rs_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL KA 16-STK2RS},{IDNR=},{TD=},{D=14},{DK=28.5},{B=28},{C1=15.0},{D1=19.5},{D2=43},{H=66},{L1=37},{L2=87.5},{C0=33},{C=21.5},{ALPHA=10},{GEW=0.260},{DIN=Sonderausführung},{ECCN=84833080},{NDM=16.000},{P=2.000},{PPATH=maintenance_required_sb_male_thread/ka_stk_2rs_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
AB
Product designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D3
d3
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2 max.
[mm]
H
h
[mm]
L1
min
[mm]
L2
l2
[mm]
C0
Load rating static C0
[kN]
C
Load rating dynamic C
[kN]
ALPHA
Tilt angle
[°]
GEW
Weight
[kg]
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
ⁿ/ₐ
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL KA 8-STK2RS
KA 8-STK2RS
100281
6
M8
19
9.0
10.5
25
42
25
54.5
8
7.0
9
0.055
Special model
84833080
ASKUBAL KA 10-STK2RS
KA 10-STK2RS
100528
8
M10
21
10.5
13.0
29
48
28
62.5
13
10.0
9
0.100
Special model
84833080
ASKUBAL KA 12-STK2RS
KA 12-STK2RS
100811
10
M12
23
12.0
15.5
33
54
32
70.5
21
13.5
9
0.140
Special model
84833080
ASKUBAL KA 14-STK2RS
KA 14-STK2RS
101060
12
M14
26
13.5
17.0
37
60
36
78.5
22
17.0
10
0.200
Special model
84833080
ASKUBAL KA 16-STK2RS
KA 16-STK2RS
101234
14
M16
28
15.0
19.5
43
66
37
87.5
33
21.5
10
0.260
Special model
84833080
ASKUBAL KA 18-STK2RS
KA 18-STK2RS
101456
16
M18x1.5
30
16.5
22.0
47
72
41
95.5
39
26.0
10
0.350
Special model
84833080
ASKUBAL KA 20-STK2RS
KA 20-STK2RS
101577
18
M20x1.5
32
18.0
24.5
51
78
45
103.5
42
31.5
10
0.460
Special model
84833080
ASKUBAL KA 22-STK2RS
KA 22-STK2RS
101751
20
M22x1.5
35
20.0
26.5
55
84
48
111.5
54
38.0
10
0.560
Special model
84833080
ASKUBAL KA 25-STK2RS
KA 25-STK2RS
103095
22
M24x2
38
22.0
29.5
61
94
55
124.5
60
47.0
10
0.740
Special model
84833080
ASKUBAL KA 30-STK2RS
KA 30-STK2RS
101987
25
M30x2
44
25.0
35.0
71
110
66
145.5
82
64.0
12
1.120
Special model
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성