KA-D - maintenance free (steel/PTFE) male thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Plain bearing
Rod ends
Dimension series K standard
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/plain_bearings/rod_ends/dimension_series_k_standard/ka_d_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL KA 16-D0-0},{TD=},{MB=D},{BD=KA..16-D..},{POS=0},{POS2=0},{D=16},{VER=7},{D3=M16},{D3D=16},{D3P=2.000},{B=21},{C1=15.00},{D1=19.3},{D2=43},{DK=28.5},{H=66},{L1=37},{L2=87.5},{C=54.0},{DREH=115},{ALPHA=15},{GEW=0.185},{ECCN=84833080.000},{PPATH=maintenance_required_steel_bronze_female_thread/ka_d_asmtpl.prj},{RR=34.400},{RM=4.000},{INFO=Infotext},{IDNR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
AN
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D3
d3
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
D1
d1~
[mm]
D2
d2 max.
[mm]
DK
dk
[mm]
H
h
[mm]
L1
l1 min.
[mm]
L2
l2~
[mm]
C0
Load rating static C0
[kN]
C
Load rating dynamic C
[kN]
DREH
Drehzahl (nur für kurzzeitige Umdrehungen geeignet)
ⁿ/ₐ
ALPHA
Tilt angle α
[°]
GEW
Weight
[kg]
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
ⁿ/ₐ
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL KA 5-D
KA 5-D
105374
5
M5
8
6.00
7.7
19
11.1
33
19
42.5
4
7.5
300
13
0.013
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 6-D
KA 6-D
100141
6
M6
9
6.75
8.9
21
12.7
36
21
46.5
6
10.0
260
13
0.019
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 8-D
KA 8-D
100252
8
M8
12
9.00
10.3
25
15.8
42
25
54.5
10
17.0
210
13
0.032
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 10-D
KA 10-D
100497
10
M10
14
10.50
12.9
29
19.0
48
28
62.5
15
24.5
175
13
0.054
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 12-D
KA 12-D
100767
12
M12
16
12.00
15.4
33
22.2
54
32
70.5
23
33.0
150
13
0.085
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 14-D
KA 14-D
101032
14
M14
19
13.50
16.8
37
25.4
60
36
78.5
24
43.0
130
15
0.125
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 16-D
KA 16-D
101193
16
M16
21
15.00
19.3
43
28.5
66
37
87.5
33
54.0
115
15
0.185
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 18-D
KA 18-D
101444
18
M18x1.5
23
16.50
21.8
47
31.7
72
41
95.5
39
66.0
105
15
0.260
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 20-D
KA 20-D
101546
20
M20x1.5
25
18.00
24.3
51
34.9
78
45
103.5
42
80.0
95
15
0.340
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 22-D
KA 22-D
101737
22
M22x1.5
28
20.00
25.8
55
38.1
84
48
111.5
54
98.0
85
15
0.435
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 25-D
KA 25-D
101833
25
M24x2
31
22.00
29.5
61
42.8
94
55
124.5
60
122.0
75
15
0.590
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 30-D
KA 30-D
101967
30
M30x2
37
25.00
34.8
71
50.8
110
66
145.5
82
165.0
65
15
1.060
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 35-D
KA 35-D
102104
35
M36x2
43
28.00
37.7
81
57.1
140
75
180.5
96
208.0
55
16
1.640
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 40-D
KA 40-D
105388
40
M42x2
49
33.00
45.2
91
66.6
150
87
195.5
132
288.0
50
17
2.300
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
ASKUBAL KA 50-D
KA 50-D
102129
50
M48x2
60
45.00
56.6
117
82.5
185
91
243.5
209
490.0
40
12
4.800
12240-4 Maßreihe K
84833080.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성