UKT - UKT 200-H
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Take-up units
Cast iron version
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/take_up_units/cast_iron_version/ukt_200_h_asmtab.prj},{NB=ASK UKT 210},{IDNR=},{BD=UKT 210},{ARTNR=900439},{BM=45},{O=19},{G=16},{P=83},{Q=49},{S=29},{B=86},{K=16},{E=102.0},{A=117},{W=149},{J=49},{L=37},{H=90},{BI=55.0},{TD=35.00},{TS=23.20},{GEW=2.60},{ECCN=84832000},{D1=45.000},{D=90},{DD=50.000},{BE=24.000},{T=6.500},{Y=12.000},{WW=70.000},{PPATH=ukt_200_h/ukt_200_h_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
O
o
[mm]
G
g
[mm]
P
p
[mm]
Q
q
[mm]
S
s
[mm]
B
b
[mm]
K
k
[mm]
E
e
[mm]
A
a
[mm]
W
w
[mm]
J
j
[mm]
L
l
[mm]
H
h
[mm]
BI
Bi
[mm]
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK UKT 205
UKT 205
900435
20
16
10
51
32
19
51
12
76.0
89
97
32
24
62
35.0
14.00
7.85
0.86
84832000
ASK UKT 206
UKT 206
900436
25
16
10
56
37
22
57
12
89.0
102
113
37
28
70
38.0
19.45
11.25
1.26
84832000
ASK UKT 207
UKT 207
900437
30
16
13
64
37
22
64
12
89.0
102
129
37
30
78
43.0
25.70
15.20
2.50
84832000
ASK UKT 208
UKT 208
900438
35
19
16
83
49
29
83
16
102.0
114
144
49
33
89
46.0
29.50
18.10
2.50
84832000
ASK UKT 209
UKT 209
509543
40
19
16
83
49
29
83
16
102.0
117
144
49
35
87
50.0
32.70
20.90
2.51
84832000
ASK UKT 210
UKT 210
900439
45
19
16
83
49
29
86
16
102.0
117
149
49
37
90
55.0
35.00
23.20
2.60
84832000
ASK UKT 211
UKT 211
900440
50
25
19
102
64
35
95
22
130.0
146
171
64
38
106
59.0
43.30
29.20
4.26
84832000
ASK UKT 212
UKT 212
900441
55
32
19
102
64
35
102
22
130.0
146
194
64
42
119
62.0
47.70
32.80
5.02
84832000
ASK UKT 213
UKT 213
502298
60
32
21
111
70
41
121
26
151.0
167
224
70
44
137
65.0
57.20
40.00
6.56
84832000
ASK UKT 215
UKT 215
900442
65
32
21
111
70
41
121
26
151.0
167
232
70
48
140
73.0
66.20
49.30
7.52
84832000
ASK UKT 216
UKT 216
900443
70
32
21
111
70
41
121
26
165.0
167
235
70
51
140
78.0
72.60
53.30
8.56
84832000
ASK UKT 217
UKT 217
900444
75
38
29
124
73
48
157
30
173.0
198
260
73
54
162
82.0
83.30
63.70
11.38
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성