UKF - UKF 200-H
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Square flange units
Cast iron version
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/square_flange_units/cast_iron_version/ukf_200_h_asmtab.prj},{NB=ASK UKF 210-H},{IDNR=},{BD=UKF 210-H},{ARTNR=508022},{BM=45},{A=143},{E=111},{I=22},{G=18},{L=40.0},{S=16},{Z=50.0},{BI=55.0},{BS=M14},{TD=35.00},{TS=23.20},{GEW=2.49},{ECCN=84832000},{DD=50.000},{D=90},{LL=55.000},{BE=24.000},{T=6.500},{Y=12.000},{WW=70.000},{PPATH=ukf_200_h/ukf_200_h_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
I
i
[mm]
G
g
[mm]
L
l
[mm]
S
s
[mm]
Z
z
[mm]
BI
Bi
[mm]
BS
Mounting screws
ⁿ/ₐ
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK UKF 205-H
UKF 205-H
900405
20
95
70
16
14
27.0
12
35.5
35.0
M10
14.00
7.85
0.78
84832000
ASK UKF 206-H
UKF 206-H
900406
25
108
83
18
14
31.0
12
39.0
38.0
M10
19.45
11.25
1.09
84832000
ASK UKF 207-H
UKF 207-H
900407
30
117
92
19
16
34.0
14
42.5
43.0
M12
25.70
15.20
1.41
84832000
ASK UKF 208-H
UKF 208-H
509506
35
130
102
21
16
36.0
16
46.5
46.0
M14
29.50
18.10
1.74
84832000
ASK UKF 209-H
UKF 209-H
509507
40
137
105
22
18
38.0
16
48.5
50.0
M14
32.70
20.90
2.12
84832000
ASK UKF 210-H
UKF 210-H
508022
45
143
111
22
18
40.0
16
50.0
55.0
M14
35.00
23.20
2.49
84832000
ASK UKF 211-H
UKF 211-H
509508
50
162
130
25
20
43.0
19
54.5
59.0
M16
43.30
29.20
3.28
84832000
ASK UKF 212-H
UKF 212-H
509956
55
175
143
29
20
48.0
19
61.0
62.0
M16
47.70
32.80
4.03
84832000
ASK UKF 213-H
UKF 213-H
506420
60
187
149
30
22
50.0
19
64.0
65.0
M16
57.20
40.00
4.93
84832000
ASK UKF 215-H
UKF 215-H
900408
65
200
159
34
22
56.0
19
71.0
73.0
M16
66.20
49.30
6.33
84832000
ASK UKF 216-H
UKF 216-H
509509
70
208
165
34
22
58.0
23
73.5
78.0
M20
72.60
53.30
7.37
84832000
ASK UKF 217-H
UKF 217-H
900409
75
220
175
36
24
63.0
23
77.0
82.0
M20
83.30
63.70
9.09
84832000
ASK UKF 218-H
UKF 218-H
900410
80
235
187
40
24
68.0
23
81.5
86.0
M20
96.00
71.10
10.91
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성