BLCTE - BLCTE 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Square flange units
Cast iron version
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/square_flange_units/cast_iron_version/blcte_200_asmtab.prj},{NB=ASK BLCTE 204},{IDNR=},{BD=BLCTE 204},{ARTNR=511727},{BM=20},{A=90.5},{E=71.4},{I=9.5},{G=17.0},{S=9.0},{B=66.5},{Z=27.5},{BI=25},{N=7.0},{BS=M8},{TD=12.80},{TS=6.60},{GEW=0.40},{ECCN=84832000},{DD=20.000},{D=47},{BE=14.000},{M=18.0},{GG=4.500},{PPATH=blcte_200/blcte_200_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
I
i
[mm]
G
g
[mm]
S
s
[mm]
B
b
[mm]
Z
z
[mm]
BI
Bi
[mm]
N
n
[mm]
BS
Mounting screws
ⁿ/ₐ
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK BLCTE 201
BLCTE 201
900396
12
81.0
63.5
8.5
15.0
7.0
58.7
24.5
22
6.0
M6
9.60
4.60
0.30
84832000
ASK BLCTE 202
BLCTE 202
511969
15
81.0
63.5
8.5
15.0
7.0
58.7
24.5
22
6.0
M6
9.60
4.60
0.30
84832000
ASK BLCTE 203
BLCTE 203
511726
17
81.0
63.5
8.5
15.0
7.0
58.7
24.5
22
6.0
M6
9.60
4.60
0.30
84832000
ASK BLCTE 204
BLCTE 204
511727
20
90.5
71.4
9.5
17.0
9.0
66.5
27.5
25
7.0
M8
12.80
6.60
0.40
84832000
ASK BLCTE 205
BLCTE 205
511728
25
97.0
76.2
9.5
17.5
9.0
71.0
29.0
27
7.5
M8
14.00
7.85
0.50
84832000
ASK BLCTE 206
BLCTE 206
511729
30
112.5
90.5
11.5
20.5
11.5
84.0
33.5
30
8.0
M10
19.45
11.25
0.80
84832000
ASK BLCTE 207
BLCTE 207
511730
35
126.0
100.0
12.5
22.0
11.5
94.0
36.0
32
8.5
M10
25.70
15.20
0.90
84832000
ASK BLCTE 208
BLCTE 208
511731
40
150.0
119.0
14.5
24.0
14.0
100.0
39.5
34
9.0
M12
29.50
18.10
1.40
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성