피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Butterfly Valve Type 58 Gear type - DIN
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Butterfly valves
Butterfly valve type 58
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/butterfly_valves/butv_type_58/din/butterfly_58_gear_din_asmtab.prj},{NB=V58SGDEWD700},{CNSORDERNO=V58SGDEWD700},{STD=DIN},{NDMM=700},{NDINCH=28},{C=840},{HM=30},{N=24},{NM=20},{N1=4},{M=M27},{B=28},{DD=670},{D=938},{D1=750},{D2=500},{L=165},{L1=169},{L2=2},{H=611},{I=861},{H1=574},{H2=555},{A=143},{A2=130},{A4=140},{A5=398},{A6=125},{PPATH=../../../din/butterfly_58_gear_din/butterfly_58_gear_din_asmtpl.prj},{GM=AB1950N PR4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
C
P.C.D.
[mm]
HM
Diameter
[mm]
N
Number of holes
ⁿ/ₐ
NM
Number of through Bolt Holes
ⁿ/ₐ
N1
Number of thread holes
ⁿ/ₐ
M
Thread hole
ⁿ/ₐ
B
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
V58SGDEWD700
V58SGDEWD700
700
28
840
30
24
20
4
M27
28
670
938
750
500
165
169
2
611
861
574
555
143
130
140
398
125
V58SGDEWD800
V58SGDEWD800
800
32
950
33
24
20
4
M30
30
778
1060
869
600
190
198
4
683
983
639
620
147
140
153
430
134
V58SGDEWD900
V58SGDEWD900
900
36
1050
33
28
24
4
M30
30
888
1178
929
600
203
211
4
768
1068
724
705
147
140
153
430
134
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성