피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Butterfly Valve Type 57 Gear type - ANSI Class150
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Butterfly valves
Butterfly Valve Type 57
ANSI
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/butterfly_valves/butv_type_57/ansi/type_57_gear_ansi_asmtab.prj},{NB=V57SGUEWA100},{NDNB=100},{NDMM=100},{NDINCH=4},{DM=4.02},{JISC=7.50},{N=8},{JISH=0.75},{D=9.37},{D1=5.28},{D2=3.94},{L=2.20},{H=7.09},{H1=4.69},{H2=5.71},{H3=92},{I=260},{A1=167},{A2=64},{VER=2.000},{PPATH=../../../ansi/type_57_gear_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
DM
[인치]
JISC
P.C.D
[인치]
N
Number of holes
ⁿ/ₐ
JISH
Diameter
[인치]
D
[인치]
D1
[인치]
D2
[인치]
L
[인치]
H
[인치]
H1
[인치]
H2
[인치]
H3
[mm]
I
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
V57SGUEWA040
V57SGUEWA040
40
1 1/2
1.77
3.88
4
0.63
5.91
2.80
3.94
1.54
5.12
2.95
3.74
92
210
167
64
V57SGUEWA050
V57SGUEWA050
50
2
2.20
4.74
4
0.75
6.50
3.19
3.94
1.65
5.51
3.27
4.13
92
220
167
64
V57SGUEWA065
V57SGUEWA065
65
2 1/2
2.72
5.49
4
0.75
7.28
3.74
3.94
1.81
5.91
3.66
4.53
92
230
167
64
V57SGUEWA080
V57SGUEWA080
80
3
3.03
6.00
8
0.75
8.31
4.13
3.94
1.81
6.50
4.17
5.12
92
245
167
64
V57SGUEWA100
V57SGUEWA100
100
4
4.02
7.50
8
0.75
9.37
5.28
3.94
2.20
7.09
4.69
5.71
92
260
167
64
V57SGUEWA125
V57SGUEWA125
125
5
5.08
8.50
8
0.87
10.04
6.65
5.51
2.60
7.68
5.20
6.30
92
275
167
64
V57SGUEWA150
V57SGUEWA150
150
6
5.91
9.51
8
0.87
11.22
7.48
5.51
2.80
8.27
5.63
6.89
92
290
167
64
V57SGUEWA200
V57SGUEWA200
200
8
7.68
11.75
8
0.87
13.78
9.53
5.51
3.43
9.49
6.69
8.11
92
321
167
64
V57SGUEWA250
V57SGUEWA250
250
10
9.84
14.25
12
0.98
16.57
11.89
7.09
4.41
10.87
8.31
9.49
92
356
167
64
V57SGUEWA300
V57SGUEWA300
300
12
11.93
17.01
12
0.98
19.21
14.17
9.25
5.08
13.39
9.61
11.73
108
490
272
99
V57SGUEWA350
V57SGUEWA350
350
14
13.82
18.74
12
1.14
21.22
15.47
9.25
5.08
14.45
10.63
12.80
108
517
272
99
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성