AV90°Bend
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Vinyl pipes / fittings
Vinyl pipes / fittings
AV Bends
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_fitting/vinyl_pipe_fittings/av_bends/av90_bend.prj},{NB=BNU90VN125},{NDMM=125},{MAT=U},{MATX='U', 'U-PVC'},{STD=AV standard},{SIZE=125},{SD1=141.2},{SD2=138.72},{SL=112},{D1=156},{D2=160},{SD=125},{ST=7.7},{L=237},{R=125},{MODEL=90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Product Model Code
ⁿ/ₐ
NDMM
SIZE
[mm]
STD
Standard
ⁿ/ₐ
SD1
d1
[mm]
SD2
d2
[mm]
SL
l
[mm]
D1
D (Min.)
[mm]
D2
D1 (Reference)
[mm]
SD
d
[mm]
ST
t
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
BNU90VN075
BNU90VN075
75
AV Standard
89.8
88.13
72
101
104
78
6.0
137
65
BNU90VN100
BNU90VN100
100
AV Standard
115.0
112.89
92
129
132
100
7.3
172
80
BNU90VN125
BNU90VN125
125
AV Standard
141.2
138.72
112
156
160
125
7.7
237
125
BNU90VN150
BNU90VN150
150
AV Standard
166.5
163.39
140
185
189
148
9.8
260
120
BNU90VN200
BNU90VN200
200
AV Standard
217.0
214.10
145
240
244
196
15.0
341
196
BNU90VN250
BNU90VN250
250
AV Standard
268.2
265.00
155
293
298
247
16.0
402
247
BNU90VN300
BNU90VN300
300
AV Standard
318.7
315.88
155
337
341
298
10.0
395
240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성