Butterfly Valve Type 75 Electric Actuated Type S
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Butterfly valves
Butterfly Valve Type 75, Electric actuated Type S
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_butterfly_valves/ele_butv_type_75_s/buttfly_val_typ_75_e_act_typ_s_asmtab.prj},{NB=A75S3UEWD450},{STD=DIN},{NDMM=450},{NDINCH=18},{MO=3},{MD=452},{C=565.0},{MN=20},{MH=26},{MN1=-},{M=-},{D1=525},{D2=340},{L=179},{H=468},{H1=315},{H2=373},{I=752},{VER=2},{PPATH=../../buttfly_val_typ_75_e_act_typ_s/parts/buttfly_val_typ_75_e_act_typ_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
MD
d
[mm]
C
[mm]
MN
n
ⁿ/ₐ
MH
h
[mm]
MN1
n1
[mm]
M
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
I
[mm]
A75S3UEW1450
A75S3UEW1450
JIS
450
18
452
565.0
16
27
4
M24
525
340
179
468
315
373
752
A75S3UEW1500
A75S3UEW1500
JIS
500
20
502
620.0
16
27
4
M24
575
340
190
498
350
403
782
A75S3UEW1600
A75S3UEW1600
JIS
600
24
603
730.0
20
33
4
M30
686
340
209
563
424
468
847
A75S3UEWD450
A75S3UEWD450
DIN
450
18
452
565.0
20
26
-
-
525
340
179
468
315
373
752
A75S3UEWD500
A75S3UEWD500
DIN
500
20
502
620.0
20
26
-
-
575
340
190
498
350
403
782
A75S3UEWD600
A75S3UEWD600
DIN
600
24
603
725.0
20
30
-
-
686
340
209
563
424
468
847
A75S3UEWA450
A75S3UEWA450
ANSI
450
18
452
578.0
16
32
-
-
525
340
179
468
315
373
752
A75S3UEWA500
A75S3UEWA500
ANSI
500
20
502
635.0
20
32
-
-
575
340
190
498
350
403
782
A75S3UEWA600
A75S3UEWA600
ASNI
600
24
603
749.5
20
35
-
-
686
340
209
563
424
468
847
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성