DIN 6900-3 Z4-1 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with split lock washer and flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-3 Z4-1 Z - Pozidriv SEMS screws with split lock washer and flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_3_z4_1_z/din_6900_3_z4_1_z_a2.prj},{NB=ART 29367 - DIN 6900-3 Z4-1 Z M4x10.0 mm - A2},{ARTNR=29367},{D=4.0},{P=0.700},{L=10},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=7.0},{AD3=9},{K=3.1},{H2=1.4},{H2MIN=0.8},{H3=0.8},{M=4.300},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-3 Z4-1 Z},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Edelstahl},{GUETE=A2},{OBERFLAECHE=blank},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Pozi},{DINSCHEIBE=DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)},{DINSCHEIBE2=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=},{ANTRIEB=Pozidriv PZ2},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE2
DIN standard description washer 2
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
AD3
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
ⁿ/ₐ
H3
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 41303 - DIN 6900-3...
41303
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
4
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 41304 - DIN 6900-3...
41304
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
5
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 41305 - DIN 6900-3...
41305
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
6
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45758 - DIN 6900-3...
45758
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
7
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 41306 - DIN 6900-3...
41306
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
8
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 41307 - DIN 6900-3...
41307
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
10
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 38599 - DIN 6900-3...
38599
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
12
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45759 - DIN 6900-3...
45759
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
14
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 41308 - DIN 6900-3...
41308
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
16
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45760 - DIN 6900-3...
45760
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
18
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 41309 - DIN 6900-3...
41309
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
20
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45761 - DIN 6900-3...
45761
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
4
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45762 - DIN 6900-3...
45762
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
5
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 28780 - DIN 6900-3...
28780
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
6
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 28781 - DIN 6900-3...
28781
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
8
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 29361 - DIN 6900-3...
29361
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
10
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 29363 - DIN 6900-3...
29363
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
12
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45763 - DIN 6900-3...
45763
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
16
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45764 - DIN 6900-3...
45764
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
18
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45765 - DIN 6900-3...
45765
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
20
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45766 - DIN 6900-3...
45766
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
25
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45767 - DIN 6900-3...
45767
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
30
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45768 - DIN 6900-3...
45768
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
6
8
7.0
9
3.1
1.4
0.8
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 29365 - DIN 6900-3...
29365
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
8
8
7.0
9
3.1
1.4
0.8
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 29367 - DIN 6900-3...
29367
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
10
8
7.0
9
3.1
1.4
0.8
0.8
Pozidriv PZ2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성