Nederlands
English
ISO straight fitting,male,stainless steel AISI-304 - Sealtite Fittings
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite fittings stainless steel AISI-304
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1c_sealtite_fitings_stainless/fam_3_ul_csa_iso_ss.prj},{NB=812.017.9},{CNSORDERNO=812.017.9},{T=M20x1.5},{ST=3/8\"},{T1=24.000},{ID=10.2},{A=36},{B=13},{CSW=27},{C=30.0},{LC=12.9},{LC1=5.2},{ESW=24},{E=27.0},{LE=4.0},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=5.5},{CNSMAT=Edelstahl AISI-303},{INFO=PDF Info},{GEWX=20},{GEWZ=1.500},{GEWT=24.000},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
ID
Min. Internal Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
LC1
Length
[mm]
ESW
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
LE
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
812.015.9
812.015.9
M16x1.5
5/16"
8.3
35
12
27
30.0
12.9
5.2
24
27.0
4.0
10
5.5
0.550
Stainless steel AISI-303
812.014.9
812.014.9
M20x1.5
5/16"
8.3
36
13
27
30.0
12.9
5.2
24
27.0
4.0
10
5.2
0.520
Stainless steel AISI-303
812.016.9
812.016.9
M16x1.5
3/8"
10.2
35
12
27
30.0
12.9
5.2
24
27.0
4.0
10
5.2
0.520
Stainless steel AISI-303
812.017.9
812.017.9
M20x1.5
3/8"
10.2
36
13
27
30.0
12.9
5.2
24
27.0
4.0
10
5.5
0.550
Stainless steel AISI-303
812.020.9
812.020.9
M20x1.5
1/2"
13.9
37
13
30
33.7
14.0
6.0
27
30.5
4.2
10
6.4
0.640
Stainless steel AISI-303
812.025.9
812.025.9
M25x1.5
3/4"
18.5
40
15
36
39.7
14.2
6.7
33
37.5
4.0
5
8.5
0.425
Stainless steel AISI-303
812.032.9
812.032.9
M32x1.5
1"
23.8
46
15
46
51.0
16.0
6.2
43
49.0
6.2
5
18.9
0.945
Stainless steel AISI-303
812.040.9
812.040.9
M40x1.5
1.1/4"
31.8
52
16
54
60.0
19.5
8.6
52
59.0
6.2
2
30.1
0.602
Stainless steel AISI-303
812.050.9
812.050.9
M50x1.5
1.1/2"
36.8
56
18
63
69.2
24.1
10.1
60
67.2
6.7
2
45.7
0.914
Stainless steel AISI-303
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성