920-501J-53P
Amphenol RF
Connectors
HD-EFI Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/hd_efi_connectors/920_501j_53p.prj},{NB=920-501J-53P},{SHA256=xMFsK7Y9xjIU+we8vFbtNyX9HqYY4cDgqU2JFurFGz0=},{INAME=00345__9202d501j2d53p},{PN=920-501J-53P},{DESC=RF Connector HD-EFI Straight PCB Smooth Bore Jack Surface Mount 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=LCP},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=6},{TMAX=125},{TMIN=-45},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=200},{TS=PCB - Surface Mount},{DT=Smooth Bore},{SC=Microminiature}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
OL
Operating Level
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
DT
DetentType
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
920-501J-53P
920-501J-53P
RF Connector HD-EFI Strai...
Gold
Brass
50
LCP
Not Rated
Jack
Performance
No
No
6
125
-45
No
Gold
Brass
Straight
Solder
Push-on
200
PCB - Surface Mount
Smooth Bore
Microminiature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성