C 091 D - Male cable connector
Amphenol
C091 - M16 Circular Connectors
C091D Circular Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenol/c091_m16_circular_connectors/c091d_circular_connectors/male_cable_connector.prj},{NB=C09111H0140012U},{PN=C09111H0140012U},{TYPE=Straight},{CD=6-8},{NOC=14-a},{PL=without contact},{TC=C09111H0140012U},{INFO=PDF},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=brass nickel-plated},{AAN521=Grey},{DESCRIPTION_SHORT=M16-D Circular Connectors},{W=0.009},{DESCRIPTION_LONG=Male cable connector 14 pole IP67; crimp; straight; screw locking},{PZX=014},{TER=11},{TYPEX=H},{KO=001},{GEW=0.000},{PZVER=14},{VERS=2},{AAO677=Amphenol},{MANUFACTURER_URL=https://www.amphenol-industrial.de/en},{AAQ326=https://www.amphenol-industrial.de/en/C09111H0140012U/Male-cable-connector-14-pole-IP67-crimp-straight-screw-locking/p5813},{AAO676=C09111H0140012U}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CD
for cable diameter
[mm]
NOC
Number of contacts
ⁿ/ₐ
PL
Plating
ⁿ/ₐ
TC
ⁿ/ₐ
C09131H0031002U
C09131H0031002U
Straight
4-6
03-a
Silver
C09131H0031002U
C09131H0032002U
C09131H0032002U
Straight
4-6
03-a
Gold
C09131H0032002U
C09111H0030002U
C09111H0030002U
Straight
4-6
03-a
without contact
C09111H0030002U
C09131H0041002U
C09131H0041002U
Straight
4-6
04-a
Silver
C09131H0041002U
C09131H0042002U
C09131H0042002U
Straight
4-6
04-a
Gold
C09131H0042002U
C09111H0040002U
C09111H0040002U
Straight
4-6
04-a
without contact
C09111H0040002U
C09131H0051002U
C09131H0051002U
Straight
4-6
05-a
Silver
C09131H0051002U
C09131H0052002U
C09131H0052002U
Straight
4-6
05-a
Gold
C09131H0052002U
C09111H0050002U
C09111H0050002U
Straight
4-6
05-a
without contact
C09111H0050002U
C09131H1051002U
C09131H1051002U
Straight
4-6
05-b
Silver
C09131H1051002U
C09131H1052002U
C09131H1052002U
Straight
4-6
05-b
Gold
C09131H1052002U
C09111H1050002U
C09111H1050002U
Straight
4-6
05-b
without contact
C09111H1050002U
C09131H0061002U
C09131H0061002U
Straight
4-6
06-a
Silver
C09131H0061002U
C09131H0062002U
C09131H0062002U
Straight
4-6
06-a
Gold
C09131H0062002U
C09111H0060002U
C09111H0060002U
Straight
4-6
06-a
without contact
C09111H0060002U
C09131H0071002U
C09131H0071002U
Straight
4-6
07-a
Silver
C09131H0071002U
C09131H0072002U
C09131H0072002U
Straight
4-6
07-a
Gold
C09131H0072002U
C09111H0070002U
C09111H0070002U
Straight
4-6
07-a
without contact
C09111H0070002U
C09131H1071002U
C09131H1071002U
Straight
4-6
07-b
Silver
C09131H1071002U
C09131H1072002U
C09131H1072002U
Straight
4-6
07-b
Gold
C09131H1072002U
C09111H1070002U
C09111H1070002U
Straight
4-6
07-b
without contact
C09111H1070002U
C09131H0081002U
C09131H0081002U
Straight
4-6
08-a
Silver
C09131H0081002U
C09131H0082002U
C09131H0082002U
Straight
4-6
08-a
Gold
C09131H0082002U
C09111H0080002U
C09111H0080002U
Straight
4-6
08-a
without contact
C09111H0080002U
C09131H0121002U
C09131H0121002U
Straight
4-6
12-a
Silver
C09131H0121002U
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성