카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
DIN 6346P - Parallel supports-pairs
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Positioning elements
Powered by
CAD모델 선택
{amf/mesp/723_positionier/amfdin6346p.prj},{NB=AMF72223},{BESTNR=72223},{H=32},{HNT=DIN ISO 2768m},{HTP=IT 5},{B=10.0},{BNT=DIN ISO 2768m},{BTP=IT 5},{L=100},{GEW=500},{CTN=84662020},{EAN=4020772072223},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
HNT
Rated dimensional tolerance
[mm]
HTP
Pair tolerance in height tp2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
BNT
Rated dimensional tolerance
ⁿ/ₐ
BTP
Pair tolerance in width tp1
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
GEW
Weight /pair
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
75309
75309
8
DIN ISO 2768m
IT 5
2.5
DIN ISO 2768m
IT 5
63
20
84662020
4020772075309
yes
no
14.06.2023
yes
75317
75317
10
DIN ISO 2768m
IT 5
3.2
DIN ISO 2768m
IT 5
63
30
84662020
4020772075316
yes
no
14.06.2023
yes
75325
75325
12
DIN ISO 2768m
IT 5
4.0
DIN ISO 2768m
IT 5
63
45
84662020
4020772075323
yes
no
14.06.2023
yes
75333
75333
16
DIN ISO 2768m
IT 5
5.0
DIN ISO 2768m
IT 5
63
80
84662020
4020772075330
yes
no
14.06.2023
yes
75341
75341
20
DIN ISO 2768m
IT 5
6.3
DIN ISO 2768m
IT 5
63
125
84662020
4020772075347
yes
no
14.06.2023
yes
72181
72181
12
DIN ISO 2768m
IT 5
4.0
DIN ISO 2768m
IT 5
100
75
84662020
4020772072186
yes
no
14.06.2023
yes
72199
72199
16
DIN ISO 2768m
IT 5
5.0
DIN ISO 2768m
IT 5
100
125
84662020
4020772072193
yes
no
14.06.2023
yes
72207
72207
20
DIN ISO 2768m
IT 5
6.3
DIN ISO 2768m
IT 5
100
200
84662020
4020772072209
yes
no
14.06.2023
yes
72215
72215
25
DIN ISO 2768m
IT 5
8.0
DIN ISO 2768m
IT 5
100
315
84662020
4020772072216
yes
no
14.06.2023
yes
72223
72223
32
DIN ISO 2768m
IT 5
10.0
DIN ISO 2768m
IT 5
100
500
84662020
4020772072223
yes
no
14.06.2023
yes
72231
72231
40
DIN ISO 2768m
IT 5
12.0
DIN ISO 2768m
IT 5
100
750
84662020
4020772072230
yes
no
14.06.2023
yes
72249
72249
25
DIN ISO 2768m
IT 5
8.0
DIN ISO 2768m
IT 5
160
500
84662020
4020772072247
yes
no
14.06.2023
yes
72256
72256
32
DIN ISO 2768m
IT 5
10.0
DIN ISO 2768m
IT 5
160
800
84662020
4020772072254
yes
no
14.06.2023
yes
72264
72264
40
DIN ISO 2768m
IT 5
12.0
DIN ISO 2768m
IT 5
160
1200
84662020
4020772072261
yes
no
14.06.2023
yes
72272
72272
50
DIN ISO 2768m
IT 5
16.0
DIN ISO 2768m
IT 5
160
2000
84662020
4020772072278
yes
no
14.06.2023
yes
72280
72280
63
DIN ISO 2768m
IT 5
20.0
DIN ISO 2768m
IT 5
160
3170
84662020
4020772072285
yes
no
14.06.2023
yes
72298
72298
63
DIN ISO 2768m
IT 5
20.0
DIN ISO 2768m
IT 5
250
4950
84662020
4020772072292
yes
no
14.06.2023
yes
72306
72306
80
DIN ISO 2768m
IT 5
25.0
DIN ISO 2768m
IT 5
250
7900
84662020
4020772072308
yes
no
14.06.2023
yes
72314
72314
100
DIN ISO 2768m
IT 5
32.0
DIN ISO 2768m
IT 5
250
12680
84662020
4020772072315
yes
no
14.06.2023
yes
72363
72363
100
DIN ISO 2768m
IT 5
40.0
DIN ISO 2768m
IT 5
400
25300
84662020
4020772072360
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성