카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Flange
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_flange.prj},{NB=9612492915},{IDNR=9612492915},{NAME=FLANGE NO O-RING 101.6-316L},{DESC=ISO-OTHER},{SHAPE=Flange},{STANDARD=},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=Semibright},{A1=25},{A2=13.5},{OD1=101.6},{OD2=120},{ID1=97.6},{ID2=0},{ID3=0.0},{F1=160},{FH1=10},{FH2=0},{FH3=0.0},{H1=9},{DC1=143},{PAT1=8},{ANG1=45},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
F1
Height
[mm]
FH1
Height
[mm]
H1
Diameter
[mm]
DC1
Distance
[mm]
9612492910
9612492910
FLANGE NO O-RING 25-316L
ISO-OTHER
Flange
1.4404
Semibright
25
25.0
22.6
79
10
9
64
9612492911
9612492911
FLANGE NO O-RING 38-316L
ISO-OTHER
Flange
1.4404
Semibright
25
38.0
35.6
79
10
9
64
9612492912
9612492912
FLANGE NO O-RING 51-316L
ISO-OTHER
Flange
1.4404
Semibright
25
51.0
48.6
99
10
9
84
9612492913
9612492913
FLANGE NO O-RING 63.5-316...
ISO-OTHER
Flange
1.4404
Semibright
25
63.5
60.3
117
10
9
102
9612492914
9612492914
FLANGE NO O-RING 76.1-316...
ISO-OTHER
Flange
1.4404
Semibright
25
76.1
72.9
132
10
9
117
9612492915
9612492915
FLANGE NO O-RING 101.6-31...
ISO-OTHER
Flange
1.4404
Semibright
25
101.6
97.6
160
10
9
143
9612493010
9612493010
FLANGE W. O-RING 25-316L
ISO-OTHER
Flange
1.4404
Semibright
25
25.0
22.6
79
10
9
64
9612493011
9612493011
FLANGE W. O-RING 38-316L
ISO-OTHER
Flange
1.4404
Semibright
25
38.0
35.6
79
10
9
64
9612493012
9612493012
FLANGE W. O-RING 51-316L
ISO-OTHER
Flange
1.4404
Semibright
25
51.0
48.6
99
10
9
84
9612493013
9612493013
FLANGE W. O-RING 63.5-316...
ISO-OTHER
Flange
1.4404
Semibright
25
63.5
60.3
117
10
9
102
9612493014
9612493014
FLANGE W. O-RING 76.1-316...
ISO-OTHER
Flange
1.4404
Semibright
25
76.1
72.9
132
10
9
117
9612493015
9612493015
FLANGE W. O-RING 101.6-31...
ISO-OTHER
Flange
1.4404
Semibright
25
101.6
97.6
160
10
9
143
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
End Cap Chain
Alfa Laval
25.01.2021
FRNW - Vacuum Components -NW (KF) Flexible Tubes-
Misumi
01.03.2023
Flange Seal
Alfa Laval
21.01.2021
Flange Complete
Alfa Laval
25.01.2021
Flange ANSI-ASTM
SEKISUI
07.10.2019
21MP - Male Adapter 21MP
Alfa Laval
09.11.2021
Flange without O-ring groove
Alfa Laval
06.12.2022
Flange with O-ring groove
Alfa Laval
06.12.2022
Reducer Eccentric
Alfa Laval
21.01.2021
A13MHP - Clamp rings
Alfa Laval
16.02.2023
Etanorm 3e - Standardised Water Pump
KSB
06.02.2024
DIN 11853-2 - Flange Collar BF
Alfa Laval
19.12.2022
Reducer Concentric
Alfa Laval
21.01.2021
Male Part Short
Alfa Laval
25.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성