카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11863-1 - Blank Liner
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11853_1_blank_liner.prj},{NB=9615330705},{IDNR=9615330705},{NAME=},{DESC=9615330705-BLANK-LINER-DN32-H3-1.4404-DIN11853-1},{SHAPE=Blank Liner},{STANDARD=DIN11853-1},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=H3},{A1=13},{ID2=42.66},{OD1=41},{F1=48.9},{FH1=10},{FH2=3.39},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
F1
Diameter
[mm]
FH1
Height
[mm]
9615330701
9615330701
9615330701-BLANK-LINER-DN...
Blank Liner
DIN11853-1
1.4404
H3
9
17.97
18
21.9
6
9615330702
9615330702
9615330702-BLANK-LINER-DN...
Blank Liner
DIN11853-1
1.4404
H3
9
23.97
24
27.9
6
9615330703
9615330703
9615330703-BLANK-LINER-DN...
Blank Liner
DIN11853-1
1.4404
H3
10
27.97
30
35.9
7
9615330704
9615330704
9615330704-BLANK-LINER-DN...
Blank Liner
DIN11853-1
1.4404
H3
12
33.97
35
42.9
9
9615330705
9615330705
9615330705-BLANK-LINER-DN...
Blank Liner
DIN11853-1
1.4404
H3
13
42.66
41
48.9
10
9615330706
9615330706
9615330706-BLANK-LINER-DN...
Blank Liner
DIN11853-1
1.4404
H3
13
48.66
48
54.9
10
9615330707
9615330707
9615330707-BLANK-LINER-DN...
Blank Liner
DIN11853-1
1.4404
H3
14
60.66
61
66.9
11
9615330708
9615330708
9615330708-BLANK-LINER-DN...
Blank Liner
DIN11853-1
1.4404
H3
16
76.66
79
84.9
12
9615330709
9615330709
9615330709-BLANK-LINER-DN...
Blank Liner
DIN11853-1
1.4404
H3
16
91.66
93
98.9
12
9615330710
9615330710
9615330710-BLANK-LINER-DN...
Blank Liner
DIN11853-1
1.4404
H3
20
110.66
114
118.9
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성