카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
BS4825 - RJT Male part
Alfa Laval
Installation Material
BS 4825, Hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/bs_4825/bs_4825_rjt_blank.prj},{NB=9611330631},{IDNR=9611330631},{DESC=BLANK RJT 51-SB-316L},{SHAPE=Blank},{STANDARD=BS4825},{MATERIAL=1.4404 (316L)},{SURFACE=Machined},{ALSIS=5047},{SIZE=51.0},{A=66.5},{B=8.7},{W=0.085},{INFO=Data sheet},{B1=59.300},{C=50.000},{D=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
ALSIS
AlfaLaval code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
W
Weight
[kg]
9611330629
9611330629
BLANK RJT 25-SB-316L
Blank
BS4825
1.4404 (316L)
Machined
5047
25.0
41.2
8.6
0.033
9611330630
9611330630
BLANK RJT 38-SB-316L
Blank
BS4825
1.4404 (316L)
Machined
5047
38.0
53.8
8.1
0.049
9611330631
9611330631
BLANK RJT 51-SB-316L
Blank
BS4825
1.4404 (316L)
Machined
5047
51.0
66.5
8.7
0.085
9611330632
9611330632
BLANK RJT 63.5-SB-316L
Blank
BS4825
1.4404 (316L)
Machined
5047
63.5
79.8
8.6
0.125
9611330633
9611330633
BLANK RJT 76.1-SB-316L
Blank
BS4825
1.4404 (316L)
Machined
5047
76.1
91.9
8.0
0.137
9611330634
9611330634
BLANK RJT 101.6-SB-316L
Blank
BS4825
1.4404 (316L)
Machined
5047
101.6
117.5
8.3
0.233
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성