카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
GH13Z - Gasket GH13Z
Alfa Laval
Installation Material
Tri-Clover UltraPure Hygienic, ASME
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/asme/asme_gh13z.prj},{NB=8818037},{IDNR=8818037},{NAME=GH13Z-2-TS CL TH SCRW},{DESC=},{SHAPE=GH13Z},{STANDARD=ASME},{MATERIAL=Steel},{SURFACE=},{A1=19.05},{A11=9.525},{A2=6.63},{A22=3.315},{OD1=69.3},{OD2=58.30},{ID1=66.3},{ID2=55.20},{T1=1.5},{T2=1.5},{ANG1=40},{ANG11=20},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US},{INCH=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
SIZEINCH
Size
[인치]
SIZEMM
Size
[mm]
A1
Height
[mm]
A11
Height
[mm]
A2
Height
[mm]
A22
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
OD2
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
T1
Height
[mm]
T2
Height
[mm]
ANG1
Angle
[°]
ANG11
Angle
[°]
8818036
8818036
GH13Z-1.5-TS TH SCRW
GH13Z
ASME
Steel
1 1/2
38.1
19.05
9.525
6.66
3.330
55.9
44.80
52.8
41.80
1.5
1.5
40
20
8818037
8818037
GH13Z-2-TS CL TH SCRW
GH13Z
ASME
Steel
2
50.8
19.05
9.525
6.63
3.315
69.3
58.30
66.3
55.20
1.5
1.5
40
20
8818038
8818038
GH13Z-2.5-TS CL TH SCRW
GH13Z
ASME
Steel
2 1/2
63.5
19.05
9.525
6.66
3.330
82.8
71.70
79.8
68.70
1.5
1.5
40
20
8818039
8818039
GH13Z-3-TS CL TH SCRW
GH13Z
ASME
Steel
3
76.2
19.05
9.525
6.66
3.330
96.3
85.20
93.2
82.10
1.5
1.5
40
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
L2CM - Bend 90
Alfa Laval
09.11.2021
L14AM - Ferrule
Alfa Laval
09.11.2021
L2S - Bend 90
Alfa Laval
14.09.2022
40MPF - Gasket 40MPF
Alfa Laval
09.11.2021
A12MPS - Clamp rings
Alfa Laval
16.02.2023
42MP - Gasket-Flanged
Alfa Laval
09.11.2021
B2CMP - Bend 90-Flange two ends
Alfa Laval
09.11.2021
40MO - Gasket 40MO
Alfa Laval
09.11.2021
A40MP-A40MO - Gasket
Alfa Laval
09.11.2021
Modèle 8010 - clamp Gasket
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
18.12.2020
B2CMW - Bend 90-Flange one end
Alfa Laval
09.11.2021
L7WWW - Tee
Alfa Laval
09.11.2021
2.7.4 ASME BPE - TC gasket DIN 32676
KST
05.12.2023
13MHHM - Clamp rings
Alfa Laval
29.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성