카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
A80MP - GaskeT
Alfa Laval
Installation Material
Tri-Clover UltraPure Hygienic, ASME
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/asme/asme_a80mp.prj},{NB=290001},{IDNR=290001},{NAME=A80MP-316L-2},{DESC=Ofifice plate},{SHAPE=Gasket},{STANDARD=ASME},{MATERIAL=316L/SFY},{SURFACE=},{A1=2.80},{A11=1.400},{A2=2.13},{A22=1.065},{A4=1.68},{A44=0.840},{OD1=28.170},{OD11=28.170},{OD3=31.320},{ID1=24.665},{ANG1=90},{ANG2=90},{R1=1.19},{R2=1.19},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US},{INCH=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
SIZEINCH
Size
[인치]
SIZEMM
Size
[mm]
A5
Height
[mm]
OD3
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
290248
290248
A80MP-316L-1 1/2
Ofifice plate
Gasket
ASME
316L/E
1 1/2
38.1
5.18
24.560
18.795
290255
290255
A80MP-316L-2
Ofifice plate
Gasket
ASME
316L/E
2
50.8
5.18
31.320
24.665
290314
290314
A80MP-316L-2 1/2
Ofifice plate
Gasket
ASME
316L/E
2 1/2
63.5
5.18
38.060
31.090
290275
290275
A80MP-316L-3
Ofifice plate
Gasket
ASME
316L/E
3
76.2
5.18
45.375
37.440
290207
290207
A80MP-316L-1 1/2
Ofifice plate
Gasket
ASME
316L/SFY
1 1/2
38.1
5.18
24.560
18.795
290001
290001
A80MP-316L-2
Ofifice plate
Gasket
ASME
316L/SFY
2
50.8
5.18
31.320
24.665
290002
290002
A80MP-316L-2 1/2
Ofifice plate
Gasket
ASME
316L/SFY
2 1/2
63.5
5.18
38.060
31.090
290180
290180
A80MP-316L-3
Ofifice plate
Gasket
ASME
316L/SFY
3
76.2
5.18
45.375
37.440
290216
290216
A80MP-316L-1 1/2
Ofifice plate
Gasket
ASME
316L/U
1 1/2
38.1
5.18
24.560
18.795
290221
290221
A80MP-316L-2
Ofifice plate
Gasket
ASME
316L/U
2
50.8
5.18
31.320
24.665
290222
290222
A80MP-316L-2 1/2
Ofifice plate
Gasket
ASME
316L/U
2 1/2
63.5
5.18
38.060
31.090
290223
290223
A80MP-316L-3
Ofifice plate
Gasket
ASME
316L/U
3
76.2
5.18
45.375
37.440
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성