dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
한국어
ISO 21287 - ISO 21287 Compact Cylinders
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 21287
Powered by
CAD모델 선택
{airwork/cylinder/cylinder_iso_21287/cm_asmtab.prj},{NB=CM0111032001-0---0---0-------------},{DI=32},{D=12},{D1X=20.50},{D2X=30},{EX=9.73},{F=15.0},{H=45},{H1=50},{H2=60},{L=47.5},{LY=47.30},{L1=32.5},{L2=19.8},{M2Y=1.25},{CH=10},{R=16.00},{R1=4.00},{AA=7.20},{BB=5.45},{CC=5.60},{DD=1.50},{CHC=0.250},{PR=16.000},{CHL=3.000},{CHM=8.000},{P=1.25},{FF=22},{SER=CM},{VERS=01},{ST=1},{RD=1},{STROKE=1},{RP=0},{VAR1=},{SP=},{PRE=0},{RD2=},{SP2=},{PRE2=0},{AS=},{ATA=},{RATA=},{AS2=},{AA2=},{RATA2=},{AP1=},{MAP1=},{RAP1=},{AP2=},{AP3=},{SMA=},{SMP=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
[mm]
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
D3
[mm]
D4
ØD4
[mm]
D5
ØD5
[mm]
D6
ØD6
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
T
[mm]
WH
[mm]
CH
[mm]
CM0111012001
CM0111012001
CM
12
6
/
/
-
-
-
-
M5
10.5
36
40
46
27.5
16.0
8.5
M3
M4
-
-
-
-
5
CM0111016001
CM0111016001
CM
16
8
/
/
-
-
-
-
M5
11.0
35
40
48
29.0
18.0
10.0
M4
M4
-
-
-
-
7
CM0111020001
CM0111020001
CM
20
10
/
/
-
-
-
-
M5
12.0
37
43
51
35.5
22.0
12.0
M6
M5
-
-
-
-
9
CM0111025001
CM0111025001
CM
25
10
/
/
-
-
-
-
M5
12.0
39
45
53
39.5
26.0
15.6
M6
M5
-
-
-
-
9
CM0111032001
CM0111032001
CM
32
12
20.5
30
-
-
-
-
G1/8
15.0
45
50
60
47.5
32.5
19.8
M8
M6
-
-
-
-
10
CM0111040001
CM0111040001
CM
40
12
25.5
35
-
-
-
-
G1/8
14.5
45
51
61
56.5
38.0
23.3
M8
M6
-
-
-
-
10
CM0111050001
CM0111050001
CM
50
16
30.5
40
-
-
-
-
G1/8
14.5
45
53
65
66.5
46.5
29.7
M10
M8
-
-
-
-
13
CM0111063001
CM0111063001
CM
63
16
35
45
-
-
-
-
G1/8
14.5
50
57
69
79.5
56.5
35.4
M10
M8
-
-
-
-
13
CM0111080001
CM0111080001
CM
80
20
35
45
-
-
-
-
G1/8
16.0
55
63
77
100.0
72.0
46.0
M12
M10
-
-
-
-
17
CM0111100001
CM0111100001
CM
100
20
45
55
-
-
-
-
G1/4
19.5
67
76
90
120.0
89.0
56.5
M12
M10
-
-
-
-
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성