카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
6tv series - Solenoid valve
AirTAC
Pneumatic equipment
Valves
Three Or Above Ports Valve
6tv_series
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/valves/three_above_ports/6tv_series/6tv_series.prj},{NB=6TV120M5A050},{MODEL=6TV120},{PT=M5},{VALVETYPE=},{VOLTAGE=A},{LL=050},{TT=},{A=110.5},{B=32.0},{C=15.5},{QA=14.0},{R=2.6},{RA=23.0},{RB=44.0},{RC=11.0},{SC=4},{SD=17.5},{TA=27.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
P
bc
[mm]
PB
pb
[mm]
Q
q
[인치]
QA
qa
[mm]
QB
qb
[mm]
R
r
[mm]
RA
ra
[mm]
RB
rb
[mm]
RC
rc
[mm]
S
s
[mm]
SA
sa
[mm]
SB
sb
[mm]
SC
sc
[mm]
SD
sd
[mm]
T
t
[mm]
TA
ta
[mm]
TC
tc
[mm]
6TV0510M5NCA050
6TV0510
64.5
30.5
10.6
M5X0.8
1.0
M5X0.8
9.5
13.5
2.1
14.0
11.5
7.5
0.0
0.0
0.0
0
0.0
M5X0.8
18.5
0.5
6TV0520M5A050
6TV0520
93.0
30.5
10.6
M5X0.8
1.0
M5X0.8
9.5
41.5
2.1
14.0
39.5
7.5
0.0
0.0
0.0
0
0.0
M5X0.8
18.5
0.5
6TV110M5NCA050
6TV110
83.0
32.0
15.5
M5X0.8
0.0
M5X0.8
14.0
20.5
2.6
23.0
16.0
11.0
2.6
7.2
27.5
4
17.5
M5X0.8
27.5
0.0
6TV120M5A050
6TV120
110.5
32.0
15.5
M5X0.8
0.0
M5X0.8
14.0
48.5
2.6
23.0
44.0
11.0
2.6
7.2
55.5
4
17.5
M5X0.8
27.5
0.0
6TV21006NCA050
6TV210
97.0
33.5
18.5
1/8"
0.0
1/8"
18.0
25.5
3.2
33.0
18.0
13.5
3.2
12.0
34.5
7
21.0
1/8"
34.5
1.0
6TV22006A050
6TV220
125.0
33.5
18.5
1/8"
0.0
1/8"
18.0
53.5
3.2
33.0
46.0
13.5
3.2
12.0
62.5
7
21.0
1/8"
34.5
1.0
6TV31010NCA050
6TV310
116.5
46.0
23.5
3/8"
0.0
1/4"
28.0
29.5
3.2
43.0
22.0
18.4
4.3
15.0
58.5
8
31.0
3/8"
43.5
0.0
6TV32010A050
6TV320
146.0
46.0
23.5
3/8"
0.0
1/4"
28.0
59.0
3.2
43.0
51.5
18.4
4.3
15.0
73.0
8
31.0
3/8"
43.5
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6tv_manifold - Solenoid valve
AirTAC
19.07.2022
6v_series - Solenoid valve
AirTAC
21.07.2022
6v_manifold - Solenoid valve
AirTAC
21.07.2022
7V series - Solenoid valve
AirTAC
21.07.2022
3V200 - Solenoid Valve
AirTAC
21.07.2022
6v_series - Solenoid valve
AirTAC
13.05.2020
6V 6A_blank plate - blank plate
AirTAC
25.05.2020
4M100 200 300 - Solenoid Valve
AirTAC
21.07.2022
3V100 - Solenoid Valve
AirTAC
21.07.2022
4V - Manifold
AirTAC
21.07.2022
4V200 - Solenoid Valve
AirTAC
21.07.2022
pal - Silencers
AirTAC
13.05.2020
pc - tube connector
AirTAC
21.07.2022
bsl - Silencers
AirTAC
11.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성