카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
2V130,2V250 - Fluid control valve
AirTAC
Pneumatic equipment
Valves
2/2 Way Solenoid Valve
2V Series
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/valves/2_2_way_solenoid/2v_series/2v130_asmtab.prj},{NB=2V13015A},{PORT=15},{VOLTAGE=A},{TYPE=},{THREAD=},{INFO=PDF Catalogues},{FPOOL=13015},{A=70.7},{B=32},{C=15},{D=18.5},{E=72},{F=PT1/2},{FM=20.955},{G=49.0},{H=103.2},{H1=90.7},{Z1=6.500},{Z2=40.000},{PPATH=2v130/assemblies/2v130_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
Port size
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
2V13010A
2V13010A
10
70.7
32
15
18.5
72
3/8"
49.0
103.2
90.7
2V13015A
2V13015A
15
70.7
32
15
18.5
72
1/2"
49.0
103.2
90.7
2V25020A
2V25020A
20
73.7
45
21
23.0
102
3/4"
77.5
118.7
107.4
2V25025A
2V25025A
25
73.7
45
21
23.0
102
1"
77.5
118.7
107.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성