카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
MGD MGCD - Stainless steel mini Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Mini Cylinder
MG Seties Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/stainless_stell_circularity_barrel/mg_series/mgd_mgcd_series.prj},{NB=MGD32X10(0)+()},{TYPE=MGD},{BS=32},{ST=10},{MG=},{MT=},{TT=},{POS=0},{SW=},{SWN=},{A=159},{B=79},{C=40},{D=2},{E=22},{F=5.5},{G=20.5},{H=M10X1.25},{J=6},{K=12},{L=10},{M=11},{NA=20.0},{NC=35.5},{I=18},{R=M5X0.8dp:7.5},{V=17},{WA=15.5},{WH=26.8},{Z=38.5},{Z1=33},{H1=10},{R1=5},{R2=8.0},{X1=8},{PPATH=mg_assembly/mgd_mgcd_series.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
model
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
NC
[mm]
O
ⁿ/ₐ
I
[mm]
R
ⁿ/ₐ
V
[mm]
WA
[mm]
WH
[mm]
Z
[mm]
Z1
[mm]
MGD20X10(0)+()
MGD20X10
20
147
77
35
2
18
5.0
16.5
M8X1.25
6
8
6
11
11.5
14.0
24.0
1/8"
12
M4X0.7dp:7
12
15.0
20.8
26.5
37
MGD25X10(0)+()
MGD25X10
25
157
77
40
2
22
5.5
20.5
M10X1.25
6
10
8
11
11.5
16.5
29.0
1/8"
14
M5X0.8dp:7.5
17
15.5
23.3
31.5
32
MGD32X10(0)+()
MGD32X10
32
159
79
40
2
22
5.5
20.5
M10X1.25
6
12
10
11
12.0
20.0
35.5
1/8"
18
M5X0.8dp:7.5
17
15.5
26.8
38.5
33
MGD40X10(0)+()
MGD40X10
40
187
87
50
2
30
6.0
28.5
M14X1.5
8
16
14
12
13.0
26.0
44.0
1/8"
25
M6X1.0dp:12
19
15.5
34.5
47.5
27
MGCD50X10(0)+()
MGCD50X10
50
218
102
58
2
35
7.0
33.5
M18X1.5
11
20
18
13
15.5
32.0
55.0
1/4"
30
M8X1.25dp:16
27
19.0
40.4
58.5
27
MGCD63X10(0)+()
MGCD63X10
63
218
102
58
2
35
7.0
33.5
M18X1.5
11
20
18
13
15.5
38.0
69.0
1/4"
32
M10X1.5dp:16
27
18.0
43.2
72.0
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성