카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
MBL - Aluminum barrel mini cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Mini Cylinder
MBL Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/stainless_stell_circularity_barrel/mbl_series/mbl_mblc_msbl_mtbl_series.prj},{NB=MBL32X10CA(0)+()},{BORE=32},{TYPE=MBL},{STROKE=10},{MAGNET=},{BCTYP=CA},{MT=},{TT=},{SW=},{SWN=},{POS=0},{AB=44},{AD=15.5},{B=37},{C=16},{D=12},{DA=28},{E=M10X1.25},{EA=21.0},{EB=19.5},{F=17},{FA=6},{G=32},{GA=8},{H=10},{K=10},{KA=12},{M=M24X2.0},{MA=16},{MB=27},{P=1/8\"},{PA=7.5},{T=29.5},{PPATH=mbl_assembly/mbs_msbl_mtbl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
T
[mm]
MBL20X10CA(0)+()
MBL20X10CA
20
131
40
70
15.5
102.0
27
16
8
26
M8X1.25
20.0
18.5
12
6
29
7
6
8
9
M22X1.5
14
21
1/8"
7.5
22.0
MBL25X10CA(0)+()
MBL25X10CA
25
135
44
70
15.5
105.0
30
16
10
30
M10X1.25
21.0
19.5
17
6
29
7
8
8
9
M22X1.5
14
21
1/8"
7.5
23.5
MBL32X10CA(0)+()
MBL32X10CA
32
141
44
70
15.5
108.0
37
16
12
28
M10X1.25
21.0
19.5
17
6
32
8
10
10
12
M24X2.0
16
27
1/8"
7.5
29.5
MBL40X10CA(0)+()
MBL40X10CA
40
165
46
92
22.0
130.5
45
20
16
30
M12X1.25
22.5
21.0
17
7
41
8
14
12
12
M30X2.0
16
27
1/4"
11.0
33.0
MBL50X10CA(0)+()
MBL50X10CA
50
173
54
92
22.0
138.0
55
20
16
32
M14X1.5
24.0
22.5
19
8
46
11
14
12
11
M36X2.0
22
27
1/4"
11.0
38.0
MBL63X10CA(0)+()
MBL63X10CA
63
173
54
92
22.0
138.0
68
20
16
32
M14X1.5
24.0
22.5
19
8
46
11
14
12
11
M36X2.0
22
27
1/4"
11.0
44.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성