카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
HRS10/15 Series - Rotary table cylinder(big)
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
rotary table cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/rotary_table_cylinder/hrs10_15_series.prj},{NB=HRS10X90()},{BS=10},{ANGLE=90},{TT=},{SW=},{SWN=},{A=42.5},{EA=11.4},{B=29},{BA=8.5},{BB=16.7},{BC=5.5},{BD=6},{BU=16.7},{D=5},{DD=12},{E=2},{F=10},{H=18},{K=M5X0.8},{W=4.5},{Q=17},{US=35},{TA=15.5},{TC=8},{TD=15.4},{J=7.5},{JA=4.2},{X=3(H9)},{XA=2},{Y=3(H9)},{YA=2},{P=M5X0.8},{PPATH=hrs10_15/assemblies/hrs10_15_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
EA
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
BU
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
K
ⁿ/ₐ
W
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
US
[mm]
TA
[mm]
TC
[mm]
TD
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
X
[mm]
XA
[mm]
Y
[mm]
YA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
HRS10X90
10
42.5
11.4
29
8.5
16.7
5.5
6
16.7
5
12
2
10
18
M5X0.8
4.5
17
56
35
15.5
8
15.4
7.5
4.2
3(H9)
2
3(H9)
2
M5X0.8
HRS15X90
15
53.5
14.0
31
9.0
24.5
6.5
0
24.5
6
14
2
10
20
M5X0.8
5.5
20
75
40
16.0
9
17.6
7.5
4.2
3(H9)
2
3(H9)
2
M5X0.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성