카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
TCL TCM - Tri-Rod and Rotary Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
multi mounting twin rod and tri rod cylinder
TCL,TCM series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/multi_mounting_twin_rod_and_tri_rod_cylinder/tcl_tcm_series/tcl_tcm_asmtab.prj},{NB=TCL25x20S(0,)},{TYPE=L},{BORE=25},{STROKE=20},{MAGNET=With magnet},{THREAD=},{POS=0},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{INFO=PDF Catalogues},{AB=16},{AC=37.5},{AD=10},{B=93},{BA=91},{C=42.0},{CA=38},{G=64.0},{J=4.5},{JA=3},{K=4.0},{KA=6},{KB=34},{L=M6x1.0},{LA=15},{LB=82.0},{LC=30},{LD=78},{LE=26},{M=9.5},{MA=5.5},{MB=17},{N=5.5},{P=1/8\"},{PA=13.5},{PB=28.5},{PC=11.5},{PD=11.5},{PE=12.5},{PF=9.0},{R=M6x1.0},{RA=12},{S=50},{U=8.5},{V=5.5},{W=4.5},{X=3.0},{Y=8.5},{PPATH=tcl_tcm_rod_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
MAGNET
Magnet
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
KC
[mm]
L
ⁿ/ₐ
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LE
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
PC
[mm]
PD
[mm]
PE
[mm]
PF
[mm]
R
ⁿ/ₐ
RA
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
TCM6x5S(0,)
TCM6x5S
6
With magnet
29.5
6
23.5
5
30
29
14.5
9
5
0.0
20.5
0.0
0
2.5
5
0
0
M3x0.5
5
20.5
6
9
0
6.0
3.0
9
0
3.5
M3X0.5
0.0
0.0
0.0
9.5
0.0
5.5
N/A
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TCM10x5S(0,)
TCM10x5S
10
With magnet
32.0
6
26.0
5
34
33
18.0
10
6
0.0
23.0
0.0
0
3.0
5
0
0
M4x0.7
5
23.0
8
11
0
8.0
4.0
8
0
4.5
M3X0.5
0.0
0.0
0.0
11.5
0.0
5.0
N/A
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TCL12x10S(0,)
TCL12x10S
12
With magnet
42.0
13
29.0
8
58
56
26.0
22
6
-4.0
41.0
3.5
3
3.0
6
23
15
M4x0.7
10
50.0
18
48
14
8.0
4.5
5
20
4.5
M5x0.8
8.0
18.0
11.0
11.0
13.0
7.5
M5x0.8
12
37
7.5
4.5
4.0
2.0
6.5
TCL16x10S(0,)
TCL16x10S
16
With magnet
46.0
13
33.0
8
64
62
30.0
25
8
-3.0
46.0
3.5
3
3.0
6
24
17
M5x0.8
12
56.0
22
54
16
8.0
4.5
5
24
4.5
M5x0.8
10.0
19.0
11.0
11.0
15.0
8.0
M5x0.8
10
38
7.5
4.5
4.0
2.5
7.0
TCL20x20S(0,)
TCL20x20S
20
With magnet
53.0
16
37.0
10
83
81
36.0
30
10
-2.0
54.0
3.5
3
3.0
6
28
29
M5x0.8
13
72.0
24
70
18
9.5
5.5
17
24
5.5
1/8"
10.5
25.0
10.5
10.5
12.5
9.0
M6x1.0
12
44
8.5
5.5
4.5
3.0
8.0
TCL25x20S(0,)
TCL25x20S
25
With magnet
53.5
16
37.5
10
93
91
42.0
38
12
-1.5
64.0
4.5
3
4.0
6
34
29
M6x1.0
15
82.0
30
78
26
9.5
5.5
17
24
5.5
1/8"
13.5
28.5
11.5
11.5
12.5
9.0
M6x1.0
12
50
8.5
5.5
4.5
3.0
8.5
TCL32x25S(0,)
TCL32x25S
32
With magnet
65.0
22
37.5
12
112
110
48.0
44
16
5.5
78.0
4.5
3
4.0
6
42
33
M8x1.25
20
98.0
34
96
30
11.0
7.5
21
24
6.5
1/8"
16.0
34.0
12.5
12.5
7.0
9.0
M8x1.25
16
63
10.5
6.5
5.5
3.5
9.5
TCL40x25S(0,)
TCL40x25S
40
With magnet
66.0
22
44.0
12
120
118
54.0
44
16
-1.0
86.0
4.5
3
4.0
6
50
34
M8x1.25
20
106.0
40
104
30
11.0
7.5
22
24
6.5
1/8"
18.0
38.0
14.0
14.0
13.0
10.0
M8x1.25
16
72
10.5
6.5
5.5
4.0
11.0
TCL50x25S(0,)
TCL50x25S
50
With magnet
76.0
28
44.0
16
148
146
64.0
60
20
4.0
110.0
6.0
4
5.0
8
66
36
M10x1.5
22
130.0
46
130
40
14.0
9.0
24
24
8.5
1/4"
21.5
47.0
12.0
14.0
9.0
11.0
M10x1.5
20
92
13.5
8.5
7.5
4.5
13.5
TCL63x25S(0,)
TCL63x25S
63
With magnet
77.0
28
49.0
16
162
158
78.0
70
20
-1.0
124.0
6.0
4
5.0
8
80
38
M10x1.5
22
142.0
58
130
50
14.0
9.0
24
28
8.5
1/4"
28.0
55.0
16.5
16.5
14.0
13.5
M10x1.5
20
110
18.0
11.0
10.0
7.0
18.5
TCL80x25S(0,)
TCL80x25S
80
With magnet
106.5
40
56.5
20
202
198
91.5
75
25
10.0
156.0
7.0
5
6.0
10
100
42
M12X1.75
24
180.0
54
174
52
17.5
12.0
28
28
10.5
3/8"
26.0
74.0
19.0
28.0
16.0
16.5
M12X1.75
24
140
20.5
13.5
12.0
8.0
23.0
TCL100x25S(0,)
TCL100x25S
100
With magnet
122.0
50
66.0
24
240
236
111.5
90
30
6.0
188.0
7.0
5
6.0
10
124
35
M14X2.0
28
210.0
62
210
64
20.0
11.0
11
48
12.5
3/8"
32.5
89.0
22.5
11.0
22.0
20.5
M14X2.0
28
166
23.5
15.5
13.5
10.0
28.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성