카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
MU - Mini free mount cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
multi mounting twin rod and tri rod cylinder
MU Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/multi_mounting_twin_rod_and_tri_rod_cylinder/mu_series/mu_series.prj},{NB=MU6X4(0)+()},{TYPE=MU},{BS=6},{ST=4},{MG=},{RT=},{POS=0},{SW=},{SWN=},{B=13.0},{C=19},{DA=3},{EB=6.5},{FA=2.4},{K=3.3},{KA=3},{KC=7.0},{L=3.3},{LB=7},{LC=7.0},{M=9},{MA=3},{P=M3X0.5},{PA=5.5},{PB=3.5},{PC=3.0},{E1=M2.5X0.45},{EA1=5},{C1=2.5},{EA2=5.5},{E2=M3X0.5},{PPATH=mu_assembly/mu_series.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
model
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
FA
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
KC
[mm]
L
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
PC
[mm]
MU6X4(0)+()
MU6X4
6
19
6.0
13
13.0
19
4.0
3
M2.5X0.45
5.0
6.5
2.4
3.5
3.3
3
6.5
7.0
3.3
7
7.0
9
3
M3X0.5
5.5
3.5
3.0
MU8X4(0)+()
MU8X4
8
19
6.0
13
13.0
21
5.0
3
M3X0.5
6.0
8.5
3.0
4.0
3.3
3
6.5
8.0
3.3
7
8.0
11
3
M3X0.5
5.5
3.5
3.0
MU10X4(0)+()
MU10X4
10
19
6.0
13
13.5
22
6.0
3
M3X0.5
6.0
10.5
4.0
5.0
3.3
3
6.5
8.5
3.3
7
8.5
12
3
M3X0.5
5.5
3.5
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성