카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
linear guide - lrm joint series
AirTAC
Linear guide
LRM Series
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/linear_guide/lrm_series/lrm_joint_series.prj},{NB=LRM7N1X40T40AH},{WOR=7},{BT=N},{NOB=1},{FL=40.0},{SL=40.0},{PRE=A},{ACCE=H},{RLT=},{FT=3.0},{PPATH=assembly/lrm_joint_asmtab.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDER
order code
[mm]
WOR
width of rail
[mm]
S
margin
[mm]
I
Feft margin
[mm]
E
Right margin
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
Y
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
G
[mm]
H2
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
U
[mm]
H3
[mm]
T
[mm]
LRM5N1X40T40AH
LRM5N1X40T40AH
5
7.5
2.5
2.5
6
1.5
12
3.5
18.2
10.0
7
8
M2X0.4
1.5
1.3
0.7
5
3.5
15
3.5
2.2
1.1
M3X0.5
LRM7N1X40T40AH
LRM7N1X40T40AH
7
7.5
2.5
2.5
8
1.5
17
5.0
24.3
13.5
8
12
M2X0.4
2.3
1.7
0.7
7
4.7
15
4.2
2.4
2.4
M3X0.5
LRM9N1X55T55AH
LRM9N1X55T55AH
9
10.0
5.0
5.0
10
2.0
20
5.5
31.0
18.9
10
15
M3X0.5
2.8
2.2
1
9
5.6
20
6.0
3.5
3.4
M4X0.7
LRM12N1X70T70AH
LRM12N1X70T70AH
12
12.5
7.5
7.5
13
3.0
27
7.5
37.6
21.7
15
20
M3X0.5
4.0
3.0
1.5
12
7.5
25
6.0
3.5
4.4
M4X0.7
LRM15N1X70T70AH
LRM15N1X70T70AH
15
20.0
10.0
10.0
16
3.5
32
8.5
48.0
28.0
20
25
M3X0.5
4.0
3.7
M3
15
9.5
40
6.0
3.5
4.4
M4X0.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성