Lubricator Series N
AIR-tec-Vogel
Air treatment
FRL units Series N
Lubricators Series N
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/trattamento/unita_frl/lubrificatori_serie_n/lubrificatori_serie_n.prj},{NB=N104-L00},{IDNR=},{MOD=N104-L00},{A=122.5},{B=59},{C=33},{D=30.5},{E=14.5},{F=82},{G=40.5},{H=M5},{M=45},{N=44.5},{P=38},{Q=46.5},{T=22},{U=G1/4},{UNDM=13.157},{UKDM=11.445},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
U
ⁿ/ₐ
N108-L00
N108-L00
122.5
59
33
30.5
14.5
82
40.5
M5
45
44.5
38
46.5
22
G1/8
N104-L00
N104-L00
122.5
59
33
30.5
14.5
82
40.5
M5
45
44.5
38
46.5
22
G1/4
N208-L00
N208-L00
146.5
83
33
30.5
14.5
106
40.5
M5
45
44.5
38
46.5
22
G1/8
N204-L00
N204-L00
146.5
83
33
30.5
14.5
106
40.5
M5
45
44.5
38
46.5
22
G1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성