Pressure regulators
AIR-tec-Vogel
Air treatment
Modular FRL Units Series MX
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/trattamento/frl_serie_mx/regolatore_serie_mx.prj},{NB=MX2-1/2-R000 -(02)},{IDNR=MIN},{MOD=MX2-1/2-R00},{MANOMETRO=0},{DIREZFLUS= },{A=G 1/2},{B=0-12 bar},{A1=20.955},{B1=26.5},{B2=25.0},{B3=20.5},{C=70.0},{C1=29.00},{D=45},{E=Ø4},{E1=4},{F=M47x1.5},{F1=47},{G=67.7},{H=74.5},{I=68},{L1=9.728},{M=45},{N=166.0},{P=78.0},{Q=5},{R=88.0},{S=50.5},{T=37.5},{U=0÷15},{U1=8},{HUB=0},{PESO=0.6},{INFO=infotext},{MOD10='MX2-1/2-R00','MX2-1/2-R01','MX2-1/2-R05','MX2-1/2-R20','MX2-1/2-R21','MX2-1/2-R25','MX2-1/2-R40','MX2-1/2-R41','MX2-1/2-R45','MX2-1/2-R70','MX2-1/2-R71','MX2-1/2-R75'},{TAGLIA=2},{TYPE=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
PESO
Weight
[kg]
MX2-3/8-R000
G 3/8
0-12 bar
70.0
45
Ø4
M47x1.5
67.7
74.5
68
45
166.0
78.0
5
88.0
50.5
37.5
0÷15
0.6
MX2-1/2-R000
G 1/2
0-12 bar
70.0
45
Ø4
M47x1.5
67.7
74.5
68
45
166.0
78.0
5
88.0
50.5
37.5
0÷15
0.6
MX2-3/4-R000
G 3/4
0-12 bar
70.0
45
Ø4
M47x1.5
67.7
74.5
68
45
166.0
78.0
5
88.0
50.5
37.5
0÷15
0.6
MX3-3/4-R000
G 3/4
0-12 bar
89.5
54
Ø4
M57x1.5
75.0
81.0
76
45
206.0
104.0
5
102.0
57.5
44.5
0÷20
1
MX3-1-R000
G 1
0-12 bar
89.5
54
Ø4
M57x1.5
75.0
81.0
76
45
206.0
104.0
5
102.0
57.5
44.5
0÷20
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성