Series QCT and QCB cylinders with integrated guide
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
Guided cylinders
Series QCT and QCB cylinders with integrated guide
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_guidati/cilindri_magnetici_serie_qc/cilindri_magnetici_serie_qc_asmtab.prj},{NB=QCT2A032A25(N0)},{PHY=32},{FUNZX=2},{A=12},{D=16},{E1=96},{E2=30},{F1=12.5},{F2=9.5},{F3=34.0},{F4=7.0},{F5=15.0},{F6=12.5},{G1=110},{G2=45},{H=98},{H1=78},{L1=37.5},{L2=59.5},{M1=112},{M2=48},{N=34},{O1=21},{O3=42},{Q=20},{R=16},{S=10},{Y=42},{Y1=4},{Y2=4.5},{Y3=3},{Y4=6},{X=6.5},{X1=11.0},{X2=6.5},{J=63},{CX1=16.000},{CX2=20.000},{IDNR=},{SERIE=QC},{PHYX=032},{FUNZ=2 = doppio effetto},{TYP=A = standard},{HUBY1=25,50,75,100,125,150,175,200},{HUBY2=5,10,15,20,30,35,40,45,55,60,65,70,80,85,90,95,105,110,115,120,130,135,140,145,155,160,165,170,180,185,190,195},{INFO=Infotext},{F=G 1/8},{P1=M8x1.25},{P2=M8x1.25},{P3=M8x1.25},{K=M6},{VERSION=T},{HUBT=N},{HUB=25},{HUB1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
PHY
Ø
[mm]
FUNZ
Operation
ⁿ/ₐ
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
TYP
Construction
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
O2
[mm]
O4
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
F4
[mm]
F5
[mm]
F6
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
N
[mm]
O1
[mm]
O3
[mm]
P1
N°4x
ⁿ/ₐ
P2
N°4x
ⁿ/ₐ
P3
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
Y
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Y3
[mm]
Y4
[mm]
X
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
NBX
ⁿ/ₐ
QCT2A020A020
QC
20
2 = double acting
A = anodized aluminium bo...
A = standard
74.5
12
21.5
24
29
10
10
70
18
G 1/8
10.5
10.5
25.0
12.5
11.5
10.5
81
30
72
54
37.0
53.0
83
36
24
17
28
M5x0.8
M5x0.8
M6x1
13
12
6
28
3
3.5
3
6
5.5
9.0
5.0
44
M5
QCT2A020A
QCT2A025A020
QC
25
2 = double acting
A = anodized aluminium bo...
A = standard
74.5
16
21.0
24
29
10
12
78
26
G 1/8
11.5
8.0
28.5
12.5
13.5
11.5
91
40
82
64
37.5
53.5
93
42
30
17
34
M6x1
M6x1
M6x1
15
12
6
34
4
4.5
3
6
5.5
9.0
5.0
50
M5
QCT2A025A
QCT2A032A025
QC
32
2 = double acting
A = anodized aluminium bo...
A = standard
73.5
20
14.0
24
33
12
16
96
30
G 1/8
12.5
9.5
34.0
7.0
15.0
12.5
110
45
98
78
37.5
59.5
112
48
34
21
42
M8x1.25
M8x1.25
M8x1.25
20
16
10
42
4
4.5
3
6
6.5
11.0
6.5
63
M6
QCT2A032A
QCT2A040A025
QC
40
2 = double acting
A = anodized aluminium bo...
A = standard
73.5
20
7.5
24
34
12
16
104
30
G 1/8
13.0
12.0
38.0
13.0
18.0
13.0
118
45
106
86
44.0
66.0
120
54
40
22
50
M8x1.25
M8x1.25
M8x1.25
20
16
10
50
4
4.5
3
6
6.5
11.0
6.5
72
M6
QCT2A040A
QCT2A050A025
QC
50
2 = double acting
A = anodized aluminium bo...
A = standard
98.5
25
26.5
24
36
15
20
130
40
G 1/4
14.0
11.0
47.0
8.0
21.5
12.0
146
60
130
110
44.0
72.0
148
64
46
46
66
M10x1.5
M10x1.5
M10x1.5
22
20
13
66
5
6.0
4
8
8.5
14.0
8.5
92
M8
QCT2A050A
QCT2A063A025
QC
63
2 = double acting
A = anodized aluminium bo...
A = standard
98.5
25
21.5
28
38
15
20
130
50
G 1/4
14.5
11.4
55.0
12.0
28.0
14.5
158
70
142
124
49.0
77.0
162
78
58
58
80
M10x1.5
M10x1.5
M10x1.5
22
20
13
80
5
6.0
4
8
8.5
14.0
8.5
110
M10
QCT2A063A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성