Stopper cylinders series ST
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
Compact Cylinders
Stopper cylinders series ST
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_compatti/cilindri_serie_stopper/cilindri_serie_stopper_asmtab.prj},{NB=ST312A050A030},{SERIES=ST31},{FUNCTION=2},{DESIGN=A},{DIAMETER=50},{TYPE=A},{STROKE=30},{AF=0.000},{BG=21.500},{G=14.500},{H1=5.700},{D=32.000},{D1=53.000},{D2=0.000},{D3=0.000},{D4=6.000},{D5=0.000},{D6=0.000},{D7=6.000},{E=68.000},{EE=G1/8},{EE1=9.728},{E1=M3},{KF=0.000},{LA=6.000},{PL=8.000},{RT=M8},{T1=0.000},{T2=4.500},{TG=50.000},{L=71.000},{ZA=45.500},{ZB=69.500},{L1=24.000},{RA=8.750},{TA=31.500},{DV=16.000},{DV2=8.000},{HT=9.500},{ES=10.000},{DI=17.500},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{R=0.000},{P=0.000},{B1=0.000},{SW1=0.000},{T3=0.000},{PIST=14.500},{VITI=44.500},{VITI2=3.000},{PPATH=cilindri_serie_stopper_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SERIES
ⁿ/ₐ
DIAMETER
[mm]
AF
[mm]
BG
[mm]
G
[mm]
H1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
ⁿ/ₐ
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EE1
[mm]
E1
[mm]
KF
[mm]
LA
[mm]
PL
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
TG
[mm]
L
[mm]
ZA
[mm]
ZB
[mm]
L1
[mm]
RA
[mm]
TA
[mm]
DV
[mm]
DV2
[mm]
HT
[mm]
ES
[mm]
DI
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
R
[mm]
P
[mm]
B1
[mm]
SW1
[mm]
T3
[mm]
PIST
[mm]
VITI
[mm]
VITI2
[mm]
ST312A020A015
ST31
20
0.000
18.500
12.000
4.500
12.000
26.000
0.000
0.000
6.000
0.000
0.000
4.000
35.500
M5
5.000
M2
0.000
5.000
8.000
M5
0.000
4.500
22.000
37.500
38.000
49.500
11.500
6.750
10.500
12.500
5.000
7.500
8.000
14.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
12.000
22.000
2.000
ST312A032A020
ST31
32
0.000
21.500
14.500
4.800
20.000
38.000
0.000
0.000
6.000
0.000
0.000
5.000
50.000
G1/8
9.728
M3
0.000
5.000
8.000
M6
0.000
4.500
32.000
52.000
44.500
60.500
16.000
8.750
17.500
16.000
6.000
8.000
10.000
17.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
14.000
30.000
3.000
ST312A050A030
ST31
50
0.000
21.500
14.500
5.700
32.000
53.000
0.000
0.000
6.000
0.000
0.000
6.000
68.000
G1/8
9.728
M3
0.000
6.000
8.000
M8
0.000
4.500
50.000
71.000
45.500
69.500
24.000
8.750
31.500
16.000
8.000
9.500
10.000
17.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
14.500
44.500
3.000
ST322A020A010
ST32
20
6.000
20.000
10.900
0.000
12.000
25.000
0.000
0.000
9.000
5.000
9.000
4.000
35.800
M5
5.000
0
3.000
5.000
6.500
M5
0.000
2.500
22.000
35.800
53.500
64.000
9.500
7.000
0.000
11.000
5.000
8.000
7.000
12.500
68.000
71.000
73.000
10.000
2.000
4.000
10.000
1.200
12.000
20.000
3.900
ST322A032A015
ST32
32
11.000
0.000
14.300
0.000
20.000
35.000
30.000
24.000
9.000
9.000
0.000
5.000
49.600
G1/8
9.728
0
6.000
0.000
7.600
M6
2.000
2.500
32.500
49.600
61.000
74.000
12.000
8.500
0.000
8.000
6.000
3.500
4.000
12.000
82.000
88.000
91.000
18.000
3.500
8.000
17.500
2.000
14.000
29.000
6.000
ST322A040A020
ST32
40
14.500
0.000
14.300
0.000
25.000
43.000
35.000
29.000
12.000
12.000
0.000
5.000
57.000
G1/8
9.728
0
8.000
0.000
7.600
M6
2.000
2.500
38.000
57.000
66.500
80.000
12.500
9.500
0.000
8.000
6.000
3.500
4.000
12.000
90.000
97.000
101.000
22.000
5.000
8.000
22.000
2.500
14.500
35.000
6.000
ST322A050A020
ST32
50
14.500
0.000
14.300
0.000
32.000
51.000
40.000
34.000
12.000
12.000
0.000
6.000
69.600
G1/8
9.728
0
8.000
0.000
7.600
M8
2.000
3.000
46.500
69.600
65.500
81.000
14.500
9.300
0.000
9.000
8.000
6.500
5.000
0.000
92.500
100.000
105.000
25.000
7.000
10.000
28.000
2.500
14.500
44.500
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성