End block with front outlets (VDMA 24345)
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Electropneumatically and pneumatically operated valves Series 9
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_a_comando_elettropneumatico_serie_9/sottobase_con_utilizzi_frontali.prj},{NB=901-N1},{IDNR=},{MOD=901-N1},{TG=1},{A=26},{B=22},{D=19},{H=42},{H1=37},{H2=7.5},{H3=1.5},{L=110},{O=5.5},{P=3},{P1=71},{P2=95},{P3=25},{P4=12},{R=G1/4},{T=1.4},{INFO=Infotext},{NDM1=13.157},{KDM1=11.445},{AX1=9.500},{BX1=0.500},{CX1=15.000},{DX1=6.000},{EX1=10.000},{FX1=5.700},{GX1=17.000},{HX1=31.400},{KX1=28.500},{LX1=19.500},{MX1=21.000},{NX1=21.000},{PX1=24.000},{RX1=21.000},{SX1=42.000},{TX1=68.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TG
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
P4
[mm]
R
ⁿ/ₐ
T
[mm]
901-N1
901-N1
1
26
22
19
42
37
7.5
1.5
110
5.5
3
71
95
25
12
G1/4
1.4
902-N2
902-N2
2
30
29
23
55
40
6.0
5.0
135
6.5
3
86
115
26
14
G3/8
1.4
903-N3
903-N3
3
38
36
27
70
45
8.0
6.0
190
9.0
3
130
168
29
17
G1/2
1.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성