Fittings Mod. 9502
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
C-Truck Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_c-truck/9502.prj},{NB=9502 10-M12x1.5},{MOD=9502 10-M12x1.5},{A=10/8},{A1=10},{C=7.0},{D=M12x1.5},{E=27.0},{F=18.5},{H=7.5},{M=29.5},{SW=15},{SW1=17},{D1=12.000},{D01=16.500},{D02=14.900},{L01=18.000},{L02=18.000},{L03=14.500},{D03=6.000},{D003=6.000},{D04=10.000},{D05=16.000},{CH1=2.750},{CH2=5.500},{PR=1},{PR1=1.000},{LF01=22.700},{LF02=15.200},{DB01=8.000},{DB02=7.000},{D07=8.000},{INFO=infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
9502 6-M10x1
9502 6-M10x1
6/4
5.0
M10x1
21.0
14.5
5.0
22.5
9
14
9502 6-M12x1.5
9502 6-M12x1.5
6/4
7.0
M12x1.5
23.5
14.5
7.5
22.5
9
17
9502 6-M16x1.5
9502 6-M16x1.5
6/4
7.5
M16x1.5
25.0
14.5
7.0
23.0
11
19
9502 8-M10x1
9502 8-M10x1
8/6
5.0
M10x1
22.0
16.5
5.0
25.0
11
14
9502 8-M12x1.5
9502 8-M12x1.5
8/6
7.0
M12x1.5
25.0
16.5
7.5
25.0
11
17
9502 8-M14x1.5
9502 8-M14x1.5
8/6
7.0
M14x1.5
25.0
16.5
7.5
25.0
11
19
9502 8-M16x1.5
9502 8-M16x1.5
8/6
7.5
M16x1.5
25.0
16.5
7.0
25.0
11
19
9502 8-M22x1.5
9502 8-M22x1.5
8/6
8.5
M22x1.5
29.0
16.5
8.0
25.0
15
27
9502 10-M12x1.5
9502 10-M12x1.5
10/8
7.0
M12x1.5
27.0
18.5
7.5
29.5
15
17
9502 10-M16x1.5
9502 10-M16x1.5
10/8
7.5
M16x1.5
27.0
18.5
7.0
29.5
15
19
9502 10-M22x1.5
9502 10-M22x1.5
10/8
8.5
M22x1.5
30.0
18.5
8.0
29.5
15
27
9502 12-M12x1.5
9502 12-M12x1.5
12/9
7.0
M12x1.5
27.0
21.0
7.5
29.0
15
17
9502 12-M16x1.5
9502 12-M16x1.5
12/9
7.5
M16x1.5
27.0
21.0
7.0
29.0
15
19
9502 12-M22x1.5
9502 12-M22x1.5
12/9
8.5
M22x1.5
30.0
21.0
8.0
29.0
15
27
9502 15-M16x1.5
9502 15-M16x1.5
15/12
7.5
M16x1.5
30.5
24.5
7.0
34.0
18
19
9502 15-M22x1.5
9502 15-M22x1.5
15/12
8.5
M22x1.5
34.0
24.5
8.0
34.0
18
27
9502 16-M22x1.5
9502 16-M22x1.5
16/13
8.5
M22x1.5
33.0
25.0
8.0
35.5
21
27
9502 18-M22x1.5
9502 18-M22x1.5
18/14
8.5
M22x1.5
33.0
27.5
8.0
35.5
21
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성