BDU - 交叉滚子轴承 内外环-一体型
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/bdu.prj},{NB=BDU-RU178GUUCC0P5},{CODE=BDU},{TYPE=内外环一体型},{HZDM=UU/无标记/G/X},{ZCYX=CC0},{ZCJD=P5},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{GCGG=RU178GUUCC0P5},{FZ=G},{XDD=115},{D=240},{B=28},{R=1.5},{XD1=3.1},{DS=161},{DH=195},{CR=80.3},{CO=135},{PCD1=139},{AZK=12-φ9贯通,沉孔φ14,深8.6},{S1=12},{M1=9.0},{MM1=14.0},{SD1=14.0},{PCD2=217},{AZK2=12-φ9贯通,沉孔φ14,深8.6},{S2=12.0},{M2=9.0},{MM2=14.0},{SD2=8.6},{ZL=6.8},{PDF=bdu.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HZDM
后置代码
ⁿ/ₐ
ZCYX
轴承游隙
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质-国标
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质-相当
ⁿ/ₐ
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
FZ
ⁿ/ₐ
XDD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R
r(min)
[mm]
XD1
d1
[mm]
DS
ds(max)
[mm]
DH
Dh(min)
[mm]
CR
Cr(动)
[KN]
CO
Co(静)
[KN]
PCD1
p.c.d内环
ⁿ/ₐ
AZK
内环安装孔
ⁿ/ₐ
PCD2
p.c.d外圆
ⁿ/ₐ
AZK2
外圆安装孔
ⁿ/ₐ
ZL
参考重量
[kg]
BDU-RU42UUCC0P5
BDU-RU42UUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
RU42UUCC0P5
0
20
70
12
0.6
3.1
36
47
7.35
8.35
28
6-M3贯通
57
6-φ3.4贯通,沉孔φ6.5深3.3
0.29
BDU-RU66UUCC0P5
BDU-RU66UUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
RU66UUCC0P5
0
35
95
15
0.6
3.1
59
74
17.5
22.3
45
8-M4贯通
83
8-φ4.5贯通,沉孔φ8深4.4
0.62
BDU-RU85UUCC0P5
BDU-RU85UUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
RU85UUCC0P5
0
55
120
15
0.6
3.1
77
93
20.3
29.5
65
8-M5贯通
105
8-φ5.5贯通,沉孔φ9.5深5.4
1
BDU-RU124GUUCC0P5
BDU-RU124GUUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
RU124GUUCC0P5
G
80
165
22
1.0
3.1
114
134
33.1
50.9
97
10-φ5.5贯通,沉孔φ9.5,深5.4
148
10-φ5.5贯通,沉孔φ9.5,深5.4
2.6
BDU-RU124UUCC0P5
BDU-RU124UUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
RU124UUCC0P5
1
80
165
22
1.0
3.1
114
134
33.1
50.9
97
10-φ5.5贯通
148
10-φ5.5贯通,沉孔φ9.5,深5.4
2.6
BDU-RU124XUUCC0P5
BDU-RU124XUUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
RU124XUUCC0P5
X
80
165
22
1.0
3.1
114
134
33.1
50.9
97
10-M5贯通
148
10-φ5.5贯通,沉孔φ9.5,深5.4
2.6
BDU-RU148GUUCC0P5
BDU-RU148GUUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
RU148GUUCC0P5
G
90
210
25
1.5
3.1
133
162
49.1
76.8
112
12-φ9贯通,沉孔φ14,深8.6
187
12-φ9贯通,沉孔φ14,深8.6
4.9
BDU-RU148UUCC0P5
BDU-RU148UUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
RU148UUCC0P5
1
90
210
25
1.5
3.1
133
162
49.1
76.8
112
12-φ9贯通
187
12-φ9贯通,沉孔φ14,深8.6
4.9
BDU-RU148XUUCC0P5
BDU-RU148XUUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
RU148XUUCC0P5
X
90
210
25
1.5
3.1
133
162
49.1
76.8
112
12-M8贯通
187
12-φ9贯通,沉孔φ14,深8.6
4.9
BDU-RU178GUUCC0P5
BDU-RU178GUUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
RU178GUUCC0P5
G
115
240
28
1.5
3.1
161
195
80.3
135
139
12-φ9贯通,沉孔φ14,深8.6
217
12-φ9贯通,沉孔φ14,深8.6
6.8
BDU-RU178UUCC0P5
BDU-RU178UUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
RU178UUCC0P5
1
115
240
28
1.5
3.1
161
195
80.3
135
139
12-φ9贯通
217
12-φ9贯通,沉孔φ14,深8.6
6.8
BDU-RU178XUUCC0P5
BDU-RU178XUUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
RU178XUUCC0P5
X
115
240
28
1.5
3.1
161
195
80.3
135
139
12-M8贯通
217
12-φ9贯通,沉孔φ14,深8.6
6.8
BDU-RU228GUUCC0P5
BDU-RU228GUUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
RU228GUUCC0P5
G
160
295
35
2.0
6.0
208
246
104
173
184
12-φ11贯通,沉孔φ17.5,深10.8
270
12-φ11贯通,沉孔φ17.5,深10.8
11.4
BDU-RU228UUCC0P5
BDU-RU228UUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
RU228UUCC0P5
1
160
295
35
2.0
6.0
208
246
104
173
184
12-φ11贯通
270
12-φ11贯通,沉孔φ17.5,深10.8
11.4
BDU-RU228XUUCC0P5
BDU-RU228XUUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
RU228XUUCC0P5
X
160
295
35
2.0
6.0
208
246
104
173
184
12-M10贯通
270
12-φ11贯通,沉孔φ17.5,深10.8
11.4
BDU-BDU297GUUCC0P5
BDU-BDU297GUUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
BDU297GUUCC0P5
G
210
380
40
2.5
6.0
272
320
156
281
240
16-φ14贯通,沉孔φ20,深13
350
16-φ14贯通,沉孔φ20,深13
21.3
BDU-BDU297UUCC0P5
BDU-BDU297UUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
BDU297UUCC0P5
1
210
380
40
2.5
6.0
272
320
156
281
240
16-φ14贯通
350
16-φ14贯通,沉孔φ20,深13
21.3
BDU-RU297XUUCC0P5
BDU-RU297XUUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
RU297XUUCC0P5
X
210
380
40
2.5
6.0
272
320
156
281
240
16-M12贯通
350
16-φ14贯通,沉孔φ20,深13
21.3
BDU-RU445GUUCC0P5
BDU-RU445GUUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
RU445GUUCC0P5
G
350
540
45
2.5
6.0
417
473
222
473
385
24-φ14贯通,沉孔φ20,深13
505
24-φ14贯通,沉孔φ20,深13
35.4
BDU-RU445UUCC0P5
BDU-RU445UUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
RU445UUCC0P5
1
350
540
45
2.5
6.0
417
473
222
473
385
24-φ14贯通
505
24-φ14贯通,沉孔φ20,深13
35.4
BDU-RU445XUUCC0P5
BDU-RU445XUUCC0P5
BDU
内外环一体型
UU/无标记/G/X
CC0
P5
GCr15
SUJ2
RU445XUUCC0P5
X
350
540
45
2.5
6.0
417
473
222
473
385
24-M12贯通
505
24-φ14贯通,沉孔φ20,深13
35.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성