OFABAZ - 铜合金直柱带油槽型--内径F7 外径m6
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofabaz.prj},{NB=OFABAZ-d15-L12},{CODE=OFABAZ},{TYPE=直柱型 带油槽型},{MAT=高力黄铜+固体润滑剂GR1},{DTOL1=F7},{DTOL2=m6},{HRD=≥210},{TEM=-50~+150},{XD=15},{XDTOL=+0.034/+0.016},{D=21},{DTOL=+0.021/+0.008},{R=1.0},{L=12},{LF=12,15,16,20,25},{H7=+0.021/0},{PDF=ofabaz.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DTOL1
内径公差
ⁿ/ₐ
DTOL2
外径公差
ⁿ/ₐ
HRD
硬度HB
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度范围
[℃]
XD
dF7
[mm]
XDTOL
dF7公差
ⁿ/ₐ
D
dm6
[mm]
DTOL
dm6公差
ⁿ/ₐ
R
[mm]
H7
基座孔推荐公差H7
ⁿ/ₐ
OFABAZ-d10-L10
OFABAZ-d10-L10
OFABAZ
直柱型 带油槽型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
F7
m6
≥210
-50~+150
10
+0.028/+0.013
14
+0.018/+0.007
0.5
+0.018/0
OFABAZ-d12-L10
OFABAZ-d12-L10
OFABAZ
直柱型 带油槽型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
F7
m6
≥210
-50~+150
12
+0.034/+0.016
18
+0.018/+0.007
1.0
+0.018/0
OFABAZ-d13-L10
OFABAZ-d13-L10
OFABAZ
直柱型 带油槽型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
F7
m6
≥210
-50~+150
13
+0.034/+0.016
19
+0.021/+0.008
1.0
+0.021/0
OFABAZ-d15-L12
OFABAZ-d15-L12
OFABAZ
直柱型 带油槽型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
F7
m6
≥210
-50~+150
15
+0.034/+0.016
21
+0.021/+0.008
1.0
+0.021/0
OFABAZ-d16-L12
OFABAZ-d16-L12
OFABAZ
直柱型 带油槽型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
F7
m6
≥210
-50~+150
16
+0.034/+0.016
22
+0.021/+0.008
1.0
+0.021/0
OFABAZ-d20-L12
OFABAZ-d20-L12
OFABAZ
直柱型 带油槽型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
F7
m6
≥210
-50~+150
20
+0.041/+0.020
28
+0.021/+0.008
1.5
+0.021/0
OFABAZ-d25-L15
OFABAZ-d25-L15
OFABAZ
直柱型 带油槽型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
F7
m6
≥210
-50~+150
25
+0.041/+0.020
33
+0.025/+0.009
1.5
+0.025/0
OFABAZ-d30-L16
OFABAZ-d30-L16
OFABAZ
直柱型 带油槽型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
F7
m6
≥210
-50~+150
30
+0.041/+0.020
38
+0.025/+0.009
1.5
+0.025/0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성